您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle H82 - Collier robuste
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Accessories
Colliers
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/accessoires/colliers/h82.prj},{NB=michaud_chailly_H82-20-79-85},{REF=H82-20-79-85},{D1=79-85},{L1=45},{E1=0,8},{S1=10},{L=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Diamètre mini-maxi
[mm]
L1
[mm]
E1
[mm]
S1
[mm]
L
Largeur de la bande
[mm]
Michaud Chailly H82-18-17...
H82-18-17-19
17-19
40
0.6
8
18
Michaud Chailly H82-18-19...
H82-18-19-21
19-21
40
0,6
8
18
Michaud Chailly H82-18-21...
H82-18-21-23
21-23
40
0,6
8
18
Michaud Chailly H82-18-23...
H82-18-23-25
23-25
40
0,6
8
18
Michaud Chailly H82-18-25...
H82-18-25-27
25-27
40
0,6
8
18
Michaud Chailly H82-18-27...
H82-18-27-29
27-29
40
0,6
8
18
Michaud Chailly H82-18-29...
H82-18-29-31
29-31
40
0,6
8
18
Michaud Chailly H82-18-34...
H82-18-34-37
34-37
40
0,6
8
18
Michaud Chailly H82-18-37...
H82-18-37-40
37-40
40
0,6
8
18
Michaud Chailly H82-18-40...
H82-18-40-43
40-43
40
0,6
8
18
Michaud Chailly H82-20-43...
H82-20-43-47
43-47
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-47...
H82-20-47-51
47-51
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-51...
H82-20-51-55
51-55
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-55...
H82-20-55-59
55-59
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-59...
H82-20-59-63
59-63
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-63...
H82-20-63-68
63-68
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-68...
H82-20-68-73
68-73
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-73...
H82-20-73-79
73-79
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-79...
H82-20-79-85
79-85
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-85...
H82-20-85-91
85-91
45
0,8
10
20
Michaud Chailly H82-20-91...
H82-20-91-97
91-97
55
0,8
CHC 5
20
Michaud Chailly H82-20-97...
H82-20-97-104
97-104
55
0,8
CHC 5
20
Michaud Chailly H82-20-10...
H82-20-104-111
104-111
55
0,8
CHC 5
20
Michaud Chailly H82-20-11...
H82-20-111-118
111-118
55
0,8
CHC 5
20
Michaud Chailly H82-20-11...
H82-20-118-125
118-125
55
0,8
CHC 5
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
I.2CAT - Colliers de fixation à tourillon Inox 304
FG INOX
16.02.2017
BN 20571 - Hose clamps for high pressure (MIKALOR SUPRA), stainless steel A...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 72090 - Support oméga pour tube rond - Inox 304 - 316
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
25.03.2021
07850 - Colliers de serrage en acier (W1) DIN 3017-1 largeur de bande 9 mm ...
norelem
30.05.2024
Modèle 63490 - Raccord clamp ISO complet - collier simple articulation - in...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
08.07.2022
Screw connection - Accessories
WOERNER Lubrication
13.07.2021
BN 8765 - Hose clamps for high pressure (MIKALOR SUPRA), stainless steel A2...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle H81 - Collier à oreilles standard acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
I.2CVT9 - Colliers de serrage à vis tangente Inox 304
FG INOX
16.02.2017
Modèle 65625/626 - Joint pour raccord cuve IBC
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
04.05.2021
Modèle 63418 - Collier clamp double articulation - Inox 304
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
Modèle 65611 - Boule de lavage - Inox 316
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
04.05.2021
Modèle F2-310 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.02.2024
Modèle H80-12-A - Collier à vis acier à bande pleine largeur 12 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Show more
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表