피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle H29-AB5 - Flasque orientable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Accessoires de montage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/accessoires_montage/h29_ab5.prj},{NB=michaud_chailly_ H29-AB5-63},{REF=H29-AB5-63},{EW=179.000},{DIA=63},{L1=67},{L2=35},{L3=21},{L4=50},{L5=52},{L6=37},{L7=15.0},{H1=10.5},{H2=27},{H3=50},{H4=12},{D1=9.0},{D2=14},{D3=16},{D4=22},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=31743},{TYP=LSNG},{CNSMASSEXACT=0.541}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
Piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
Michaud Chailly H29-AB5-3...
H29-AB5-32
32
51
18
14
31
38
21
10.5
8.5
0
32
10
6.6
11
10
15
Michaud Chailly H29-AB5-4...
H29-AB5-40
40
54
22
16
35
41
24
12.0
8.5
0
36
10
6.6
11
12
17
Michaud Chailly H29-AB5-5...
H29-AB5-50
50
65
30
21
45
50
33
15.0
10.5
0
45
12
9.0
14
16
20
Michaud Chailly H29-AB5-6...
H29-AB5-63
63
67
35
21
50
52
37
15.0
10.5
27
50
12
9.0
14
16
22
Michaud Chailly H29-AB5-8...
H29-AB5-80
80
86
40
25
60
66
47
18.0
12.0
31
63
14
11.0
17
20
27
Michaud Chailly H29-AB5-1...
H29-AB5-100
100
96
50
25
70
76
55
18.0
13.0
38
71
15
11.0
17
20
29
Michaud Chailly H29-AB5-1...
H29-AB5-125
125
124
60
37
90
94
70
25.0
17.0
50
90
20
14.0
19
30
39
Michaud Chailly H29-AB5-1...
H29-AB5-160
160
156
88
43
126
118
97
28.0
21.0
45
115
28
14.0
20
35
42
Michaud Chailly H29-AB5-2...
H29-AB5-200
200
162
90
43
130
122
105
28.0
26.5
45
135
35
18.0
26
35
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MUFL - MUFL 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
GLB-CB - Support de palier à fourche
Heiss
15.09.2017
GLB-CA - Support de palier à fourche
Heiss
15.09.2017
SNC - Flasque orientable
Festo
30.08.2023
Modèle H29-AP6 - Rotule de tige vérins cylindriques, compacts et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
PB1, PB2 - ISO Pivot Bracket
Bimba Products
24.04.2024
Modèle H29-AB6-32 - Flasque orientable pour vérins compact et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B1-RAG-06R - Ressorts à gaz - Tige diamètre 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AP2 - Chape de tige femelle pour vérins cylindriques, compacts e...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-MP6 - Chape de pied à rotule pour vérins compacts et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
04.09.2023
AB6 - Clevis mounting
Aventics
13.07.2022
Modèle H29-MS1 - Equerres de fixation MS1 pour vérins profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
PB1-65-NTN UCP213D1
POWER JACKS
22.03.2022
PB1-70-NTN UCP214D1
POWER JACKS
22.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성