피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle H22-C32 - Vérin double effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins double effet
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/verins_double_effet/h22_c32.prj},{NB=michaud_chailly_H22-16-80-C32_80_0},{DIA=16},{L1=78},{L2=56},{L3=17},{L4=16},{L5=6},{L6=12},{L7=10},{D3=20},{D4=17.30},{D5=16},{A1=20},{A2=100},{A3=4},{A4=38.0},{AB=16},{B=16},{BB=3},{BS=4.5},{B1=30},{B2=0},{B3=0},{B4=0},{B5=18.1},{B6=8},{B7=0},{CD=6},{D22=6},{D44=5.5},{D55=17.5},{D66=0},{D7=0},{F=23},{F1=0},{H=22},{H1=0},{K2=0.0},{KV=24},{KW=8},{KV2=0.000},{KW2=0.000},{L=9},{LH=6.0},{LK=7.7},{L33=6.0},{L44=17.0},{L55=15},{L66=38},{L77=21},{L8=10.00},{L9=22.0},{L13=100.0},{ST=4.5},{SW=5},{T=0},{WH=22},{X=0.0},{REF=H22-16-80-C32},{D1=M16x1,5},{D2=M6},{D6=M5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=19202},{TYP=DSNU-16},{HUB1=80},{DA=P},{PE=A},{KS=-},{INFO=},{FF=M4},{K1=-},{COURSE=0},{HUB=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
Piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
Michaud Chailly H22-8-10-...
H22-8-10-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-25-...
H22-8-25-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-40-...
H22-8-40-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-50-...
H22-8-50-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-80-...
H22-8-80-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-8-100...
H22-8-100-C32
8
62
46
12
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
9.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-10...
H22-10-10-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-25...
H22-10-25-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-40...
H22-10-40-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-50...
H22-10-50-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-80...
H22-10-80-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-10-10...
H22-10-100-C32
10
62
62
46
12
4
8
10
M12x1,25
M4
15
11.30
12
M5
Michaud Chailly H22-12-10...
H22-12-10-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-25...
H22-12-25-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-40...
H22-12-40-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-50...
H22-12-50-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-80...
H22-12-80-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-10...
H22-12-100-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-12...
H22-12-125-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-16...
H22-12-160-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-12-20...
H22-12-200-C32
12
72
50
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
13.30
16
M5
Michaud Chailly H22-16-10...
H22-16-10-C32
16
78
56
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
17.30
16
M5
Michaud Chailly H22-16-10...
H22-16-100-C32
16
78
56
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
17.30
16
M5
Michaud Chailly H22-16-12...
H22-16-125-C32
16
78
56
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
17.30
16
M5
Michaud Chailly H22-16-10...
H22-16-100-C32AS
16
78
56
17
16
6
12
10
M16x1,5
M6
20
17.30
16
M5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle H29-AP6 - Rotule de tige vérins cylindriques, compacts et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AB3 - Fixation arrière pour vérins compacts et cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
DSNU - vérin cylindrique
Festo
14.06.2024
DSNU-F1A - Vérin normalisé, Système modulaire
Festo
22.08.2023
Modèle H29-MS3 - Equerres de fixation pour vérins cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H21-C32 - Vérin simple effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AP2 - Chape de tige femelle pour vérins cylindriques, compacts e...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H22-T31AS - Vérin double effet à tirants ISO 6431/1552
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H22-CPARA - Vérin double effet compact anti-rotation
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-ACCA - Accouplement de tige articule pour vérins cylindriques, c...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle C1-48 - Embout à rotule femelle acier/acier à roulement à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle H22-P31AS - Vérin double effet profilé ISO 6431/15552
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Round cylinders, double acting, with magnet, non-cushioned
Riegler
13.04.2016
MAX26 - Motoréducteur 12V et 24V - Couple 0,075Nm à 0,6Nm
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성