您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F6-13 - Glissière moteur à plateau à base coulissante
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Motorisation
Glissières et bases pour moteurs
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/motorisation/bases_pour_moteurs/f6_13.prj},{NB=michaud_chailly_F6-13-270-8},{REF=F6-13-270-8},{L1=270},{L2=100},{L3=70},{L4=25},{L5=20},{H1=195},{H2=33},{H3=98},{H4=43},{H5=50},{H6=10},{H7=3},{S1=19},{TYPE1=-},{TYPE2=-},{TYPE3=105},{TYPE4=90},{TYPE5=-},{TYPE6=-},{TYPE7=-},{TYPE8=},{TYPE=270},{VIS=M8},{POIDS=2.7},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=SL270},{VERS=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
S1
[mm]
TYPE1
L6 Type du moteur : 63
[mm]
TYPE2
L6 Type du moteur : 71
[mm]
TYPE3
L6 Type du moteur : 80
[mm]
TYPE4
L6 Type du moteur : 90
[mm]
TYPE5
L6 Type du moteur : 100
[mm]
TYPE6
L6 Type du moteur : 112
[mm]
TYPE7
L6 Type du moteur : 132
[mm]
TYPE8
L6 Type du moteur : 160
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
VIS
Vis fixation moteur
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly F6-13-210...
F6-13-210-6
210
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
70
58
-
-
-
-
-
-
210
M6
2.2
Michaud Chailly F6-13-210...
F6-13-210-8
210
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
-
-
45
-
-
-
-
-
210
M8
2.2
Michaud Chailly F6-13-270...
F6-13-270-6
270
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
130
118
-
-
-
-
-
-
270
M6
2.7
Michaud Chailly F6-13-270...
F6-13-270-8
270
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
-
-
105
90
-
-
-
270
M8
2.7
Michaud Chailly F6-13-270...
F6-13-270-10
270
100
70
25
20
195
33
98
43
50
10
3
19
-
-
-
-
70
40
-
270
M10
2.7
Michaud Chailly F6-13-430...
F6-13-430-8
430
100
70
25
20
290
33
98
43
50
10
3
19
-
-
-
236
-
-
-
430
M8
7.4
Michaud Chailly F6-13-430...
F6-13-430-10
430
100
70
25
20
290
33
98
43
50
10
3
19
-
-
-
-
216
186
160
430
M10
7.4
Michaud Chailly F6-13-430...
F6-13-430-12
430
100
70
25
20
290
33
98
43
50
10
3
19
-
-
-
-
-
-
-
122
430
M12
7.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表