피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle F2-201 - Bague d'arrêt DIN 705 A - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
arret
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/arret/f2_20_a.prj},{NB=michaud_chailly_F2-201-16},{REF=F2-201-16},{MAT=Acier},{D1=16},{D2=28},{H1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{V=M 6x8},{ND=6.000},{KD=4.773},{H1X=12},{S=1.000},{INFO1=f2_20.txt},{D2X=28},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
H8
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly F2-201-03
F2-201-03
Acier
3
7
5
Michaud Chailly F2-201-04
F2-201-04
Acier
4
8
5
Michaud Chailly F2-201-05
F2-201-05
Acier
5
10
6
Michaud Chailly F2-201-06
F2-201-06
Acier
6
12
8
Michaud Chailly F2-201-07
F2-201-07
Acier
7
12
8
Michaud Chailly F2-201-08
F2-201-08
Acier
8
16
8
Michaud Chailly F2-201-09
F2-201-09
Acier
9
18
10
Michaud Chailly F2-201-10
F2-201-10
Acier
10
20
10
Michaud Chailly F2-201-12
F2-201-12
Acier
12
22
12
Michaud Chailly F2-201-14
F2-201-14
Acier
14
25
12
Michaud Chailly F2-201-15
F2-201-15
Acier
15
25
12
Michaud Chailly F2-201-16
F2-201-16
Acier
16
28
12
Michaud Chailly F2-201-18
F2-201-18
Acier
18
32
14
Michaud Chailly F2-201-20
F2-201-20
Acier
20
32
14
Michaud Chailly F2-201-22
F2-201-22
Acier
22
36
14
Michaud Chailly F2-201-25
F2-201-25
Acier
25
40
16
Michaud Chailly F2-201-30
F2-201-30
Acier
30
45
16
Michaud Chailly F2-201-35
F2-201-35
Acier
35
56
16
Michaud Chailly F2-201-40
F2-201-40
Acier
40
63
18
Michaud Chailly F2-201-45
F2-201-45
Acier
45
70
18
Michaud Chailly F2-201-50
F2-201-50
Acier
50
80
18
Michaud Chailly F2-201-55
F2-201-55
Acier
55
80
18
Michaud Chailly F2-201-60
F2-201-60
Acier
60
90
20
Michaud Chailly F2-201-65
F2-201-65
Acier
65
100
20
Michaud Chailly F2-201-70
F2-201-70
Acier
70
100
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성