您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle C1-400 - Embout à rotule femelle acier inox/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_400.prj},{NB=michaud_chailly_C1-400-914},{D=14},{VER=10},{B=19},{C1=13.50},{DK=25.4},{L3=21},{L4=75.5},{W=22},{C=17.0},{R=12.770},{ANG=30.000},{DU=19.800},{L31=29.800},{D31=4.440},{NH=28.500},{ND=11.200},{RR=29.600},{RM=2.220},{D41=20.0},{D11=16.8},{D22=37},{H11=57},{D51=25},{HIDE=1},{ALPHA1=15},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_40_asmtpl.prj},{BD1=KI..14..},{BDN=KI..14..},{INFO=Info text},{IDNR=},{MBVIS=Edelstahl},{TDVIS=L},{REF=C1-400-914},{TARAUDAGE=Pas à droite },{D1=14},{D3=25.4},{D4=16.8},{D5=37},{D6=M14},{D7=22},{D8=20.0},{D9=25},{L1=19},{L2=13.5},{H2=57},{H3=21},{H1=75.5},{CO=22},{ALPHA=15},{POIDS=0.16},{INFOS=INFOTEXT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TARAUDAGE
Taraudage
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
D8
d8
[mm]
D9
d9
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H2
h1
[mm]
H3
h2
[mm]
H1
h1
[mm]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-400-5
C1-400-5
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
9
9.0
11
8
6
27
8
36.5
6
13
0.017
Michaud Chailly C1-400-95
C1-400-95
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
9
9.0
11
8
6
27
8
36.5
6
13
0.017
Michaud Chailly C1-400-6
C1-400-6
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
11
10.0
13
9
6.75
30
9
40.5
7
13
0.025
Michaud Chailly C1-400-96
C1-400-96
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
11
10.0
13
9
6.75
30
9
40.5
7
13
0.025
Michaud Chailly C1-400-8
C1-400-8
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
14
12.5
16
12
9
36
12
48.5
10
13
0.043
Michaud Chailly C1-400-98
C1-400-98
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
14
12.5
16
12
9
36
12
48.5
10
13
0.043
Michaud Chailly C1-400-10
C1-400-10
Pas à droite
10
19.0
12.9
29
M10
17
15.0
19
14
10.5
43
15
57.5
13
13
0.072
Michaud Chailly C1-400-91...
C1-400-910
Pas à droite
10
19.0
12.9
29
M10
17
15.0
19
14
10.5
43
15
57.5
13
13
0.072
Michaud Chailly C1-400-12
C1-400-12
Pas à droite
12
22.2
15.4
33
M12
19
17.5
22
16
12
50
18
66.5
15
13
0.107
Michaud Chailly C1-400-91...
C1-400-912
Pas à droite
12
22.2
15.4
33
M12
19
17.5
22
16
12
50
18
66.5
15
13
0.107
Michaud Chailly C1-400-14
C1-400-14
Pas à droite
14
25.4
16.8
37
M14
22
20.0
25
19
13.5
57
21
75.5
22
15
0.16
Michaud Chailly C1-400-91...
C1-400-914
Pas à droite
14
25.4
16.8
37
M14
22
20.0
25
19
13.5
57
21
75.5
22
15
0.16
Michaud Chailly C1-400-16
C1-400-16
Pas à droite
16
28.5
19.3
43
M16
22
22.0
27
21
15
64
24
85.5
28
15
0.21
Michaud Chailly C1-400-91...
C1-400-916
Pas à droite
16
28.5
19.3
43
M16
22
22.0
27
21
15
64
24
85.5
28
15
0.21
Michaud Chailly C1-400-18
C1-400-18
Pas à droite
18
31.7
21.8
47
M18x1,5
27
25.0
31
23
16.5
71
27
94.5
35
15
0.295
Michaud Chailly C1-400-91...
C1-400-918
Pas à droite
18
31.7
21.8
47
M18x1,5
27
25.0
31
23
16.5
71
27
94.5
35
15
0.295
Michaud Chailly C1-400-20
C1-400-20
Pas à droite
20
34.9
24.3
51
M20x1,5
30
27.5
34
25
18
77
30
102.5
41
15
0.38
Michaud Chailly C1-400-92...
C1-400-920
Pas à droite
20
34.9
24.3
51
M20x1,5
30
27.5
34
25
18
77
30
102.5
41
15
0.38
Michaud Chailly C1-400-22
C1-400-22
Pas à droite
22
38.1
25.8
55
M22x1,5
32
30.0
37
28
20
84
33
111.5
51
15
0.49
Michaud Chailly C1-400-92...
C1-400-922
Pas à droite
22
38.1
25.8
55
M22x1,5
32
30.0
37
28
20
84
33
111.5
51
15
0.49
Michaud Chailly C1-400-25
C1-400-25
Pas à droite
25
42.8
29.5
61
M24x2
36
33.5
42
31
22
94
36
124.5
58
15
0.65
Michaud Chailly C1-400-92...
C1-400-925
Pas à droite
25
42.8
29.5
61
M24x2
36
33.5
42
31
22
94
36
124.5
58
15
0.65
Michaud Chailly C1-400-30
C1-400-30
Pas à droite
30
50.8
34.8
71
M30x2
41
40.0
50
37
25
110
45
145.5
80
15
1.15
Michaud Chailly C1-400-93...
C1-400-930
Pas à droite
30
50.8
34.8
71
M30x2
41
40.0
50
37
25
110
45
145.5
80
15
1.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle C1-410 - Embout à rotule mâle acier inox/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-47 - Embout à rotule mâle tout inox - sans étanchéité
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-31 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-320 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-41 - Embout à rotule mâle acier/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-30 - Embout à rotule femelle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 612...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
07534 - Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
Modèle C1-46 - Embout à rotule femelle tout inox - sans étanchéité
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-671 D - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Inox - Tarauda...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-42 - Embout à rotule femelle acier/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-22 - Rotule radiale Acier/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
27628 - Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Capteur de position pour modèle profilé - Capteur de position pour modèle p...
Balluff
03.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表