피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle B81-DBKB - Douille à billes massives fermée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Douilles à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/douille_a_billes/b81_dbkb.prj},{NB=michaud_chailly_B81-DBKB-25-PP},{REF=B81-DBKB-25-PP},{EXEC=Avec joints},{D1=25},{D2=40},{L1=58},{L2=43.7},{L3=1.85},{D3=37.5},{NBC=6},{DIN=F3-04-40},{MASSE=190},{C=2800},{C0=2220},{BETA=0.000},{K8=0.000},{C10=2.000},{D3X=26.000},{DW=3.000},{T2=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b81dbkbpp.txt},{FORM=1.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
NBC
Nombre de circuits de billes
ⁿ/ₐ
DIN
Circlips DIN 471
ⁿ/ₐ
MASSE
[g]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-12
Sans joints
12
22
32
22.6
1.30
21.0
5
F3-04-22
40
540
385
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-16
Sans joints
16
26
36
24.6
1.30
24.9
5
F3-04-26
50
710
530
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-20
Sans joints
20
32
45
31.2
1.60
30.3
6
F3-04-32
90
1570
1230
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-25
Sans joints
25
40
58
43.7
1.85
37.5
6
F3-04-40
190
2800
2220
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-30
Sans joints
30
47
68
51.7
1.85
44.5
6
F3-04-47
300
3600
2850
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-40
Sans joints
40
62
80
60.3
2.15
59.0
6
F3-04-62
600
6000
4400
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-50
Sans joints
50
75
100
77.3
2.65
72.0
6
F3-04-75
1000
8700
6300
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-12-PP
Avec joints
12
22
32
22.6
1.30
21.0
5
F3-04-22
40
540
385
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-16-PP
Avec joints
16
26
36
24.6
1.30
24.9
5
F3-04-26
50
710
530
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-20-PP
Avec joints
20
32
45
31.2
1.60
30.3
6
F3-04-32
90
1570
1230
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-25-PP
Avec joints
25
40
58
43.7
1.85
37.5
6
F3-04-40
190
2800
2220
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-30-PP
Avec joints
30
47
68
51.7
1.85
44.5
6
F3-04-47
300
3600
2850
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-40-PP
Avec joints
40
62
80
60.3
2.15
59.0
6
F3-04-62
600
6000
4400
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-50-PP
Avec joints
50
75
100
77.3
2.65
72.0
6
F3-04-75
1000
8700
6300
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-60-PP
Avec joints
60
90
125
101.7
3.20
86.6
6
F3-04-90
2700
8800
8300
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-80-PP
Avec joints
80
120
165
133.7
4.20
116.0
6
F3-04-120
5100
14800
13000
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-12-PPAS
Avec joints et regraissab...
12
22
32
22.6
1.30
21.0
5
F3-04-22
40
540
385
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-16-PPAS
Avec joints et regraissab...
16
26
36
24.6
1.30
24.9
5
F3-04-26
50
710
530
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-20-PPAS
Avec joints et regraissab...
20
32
45
31.2
1.60
30.3
6
F3-04-32
90
1570
1230
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-25-PPAS
Avec joints et regraissab...
25
40
58
43.7
1.85
37.5
6
F3-04-40
190
2800
2220
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-30-PPAS
Avec joints et regraissab...
30
47
68
51.7
1.85
44.5
6
F3-04-47
300
3600
2850
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-40-PPAS
Avec joints et regraissab...
40
62
80
60.3
2.15
59.0
6
F3-04-62
600
6000
4400
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-50-PPAS
Avec joints et regraissab...
50
75
100
77.3
2.65
72.0
6
F3-04-75
1000
8700
6300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B8-DBKH - Douille à billes compacte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B7-BAA - Bride d'arbre appliqué
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.03.2023
Modèle B6-W. - Arbres de guidage et usinage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B81-DBKBO - Douille à billes massives ouverte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B8-DBBR - Douille à billes compacte "plus"
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
07331 - Anneau élastique alésages DIN 472
norelem
30.05.2024
Modèle B7-ASSW - Arbre supporté standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B81-DBKBM - Douille à billes massive miniature
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 79410 - Circlip intérieur pour alésage - DIN 472 - Acier brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07330 - Anneau élastique pour arbres DIN 471
norelem
30.05.2024
Modèle B7-BAWN - Bride d'arbre profilée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성