피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle B7-ASHW - Arbre supporté haut
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_ashw.prj},{NB=michaud_chailly_B7-ASHW-20-2000_50_50},{REF=B7-ASHW-20-2000},{SHOW=1.000},{D1=20},{L=2000},{L3=56},{H1=38},{D3=8.1},{D2=11},{E3=37},{E4=100},{L5X=0},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=92},{H2=6},{D5=6.6},{V1=M6x30},{MASSE=4.12},{C6MAX=92.000},{C6MIN=20.000},{LMAX=4000.000},{H10=15.750},{L8=2.000},{W6=15.000},{W7=60.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b7ashw.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
Longueur arbre
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
D3
[mm]
D2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L5L6MIN
C5min
[mm]
L5L6MAX
C5max
[mm]
H2
[mm]
D5
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
MASSE
[kg/m]
INFO1
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-300
12
300
43
28
5.4
9
29
75
37.5
37.5
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-400
12
400
43
28
5.4
9
29
75
50.0
50.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-500
12
500
43
28
5.4
9
29
75
25.0
25.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-600
12
600
43
28
5.4
9
29
75
37.5
37.5
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-700
12
700
43
28
5.4
9
29
75
50.0
50.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-800
12
800
43
28
5.4
9
29
75
25.0
25.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-900
12
900
43
28
5.4
9
29
75
37.5
37.5
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1000
12
1000
43
28
5.4
9
29
75
50.0
50.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1100
12
1100
43
28
5.4
9
29
75
25.0
25.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1200
12
1200
43
28
5.4
9
29
75
37.5
37.5
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1300
12
1300
43
28
5.4
9
29
75
50.0
50.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1400
12
1400
43
28
5.4
9
29
75
25.0
25.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1500
12
1500
43
28
5.4
9
29
75
37.5
37.5
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1600
12
1600
43
28
5.4
9
29
75
50.0
50.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1700
12
1700
43
28
5.4
9
29
75
25.0
25.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1800
12
1800
43
28
5.4
9
29
75
37.5
37.5
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-1900
12
1900
43
28
5.4
9
29
75
50.0
50.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-2000
12
2000
43
28
5.4
9
29
75
25.0
25.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-2100
12
2100
43
28
5.4
9
29
75
37.5
37.5
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-2200
12
2200
43
28
5.4
9
29
75
50.0
50.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-2300
12
2300
43
28
5.4
9
29
75
25.0
25.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-2400
12
2400
43
28
5.4
9
29
75
37.5
37.5
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-2500
12
2500
43
28
5.4
9
29
75
50.0
50.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-2600
12
2600
43
28
5.4
9
29
75
25.0
25.0
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
Michaud Chailly B7-ASHW-1...
B7-ASHW-12-2700
12
2700
43
28
5.4
9
29
75
37.5
37.5
20
69
5
4.5
M4x18
1.93
b7ashw.txt
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle B92-GNKSO - Palier autoalignant haute performance - Palier ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B91-GBKBO-PPAS - Palier standard ouvert à semelle - Avec 2 joints et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B7-ASSW - Arbre supporté standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B91-GTKBO-PPAS - Palier tandem ouvert - Avec 2 joints et regraissabl...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-LFR - Galets à billes pour arbres cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B92-GTKSO-PPAS - Palier applique tandem autoalignant haute performan...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B7-ASBW - Arbre supporté bas
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B23-GB4E-H/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - étroi...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B92-GNKS - Palier autoalignant haute performance - Palier fermé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B7-BQA-BM - Bloqueur manuel pour arbre
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.03.2023
24055 - Vis à billes roulées avec écrou à collerette DIN 69051 partie 5
norelem
30.05.2024
SBR - Linear Motion Ball Bearing Slide Units
YTP
11.05.2022
CSO - Super European pillow block open
HepcoMotion
20.12.2023
Modèle 14-441 - Manette indexable acier, à tige filetée, basse - Droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성