피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A9-36T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5mm pour courroie largeur 25 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_36t5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-36T5-22F},{REF=A9-36T5-22F},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=22},{D1=0},{D2=38.0},{D3=35.01},{D4=34.25},{D5=24},{L1=36},{L2=30},{POIDS=0.08},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=36 T 5 22},{CNSORDERNO=27025022},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=207},{I=28.0},{PPATH=a9_t5/a9_t5_asmtpl.prj},{VERSION=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-10F
Aluminium
6F
10
0
19.5
15.92
15.05
8
36
30
0.02
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-12F
Aluminium
6F
12
0
23.0
19.10
18.25
10
36
30
0.03
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-14F
Aluminium
6F
14
0
25.0
22.28
21.45
13
36
30
0.04
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-15F
Aluminium
6F
15
0
28.0
23.87
23.05
16
36
30
0.04
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-16F
Aluminium
6F
16
0
32.0
25.46
24.60
18
36
30
0.05
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-18F
Aluminium
6F
18
0
32.0
28.65
27.80
20
36
30
0.06
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-19F
Aluminium
6F
19
0
36.0
30.24
29.40
22
36
30
0.07
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-20F
Aluminium
6F
20
0
36.0
31.83
31.00
23
36
30
0.08
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-22F
Aluminium
6F
22
0
38.0
35.01
34.25
24
36
30
0.08
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-24F
Aluminium
6F
24
0
42.0
38.20
37.40
26
36
30
0.11
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-25F
Aluminium
6F
25
0
44.0
39.79
38.95
26
36
30
0.12
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-26F
Aluminium
6F
26
0
44.0
41.38
40.60
26
36
30
0.12
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-27F
Aluminium
6F
27
8
48.0
42.97
42.20
30
36
30
0.13
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-28F
Aluminium
6F
28
8
48.0
44.56
43.75
32
36
30
0.14
Michaud Chailly A9-36T5-3...
A9-36T5-30F
Aluminium
6F
30
8
51.0
47.75
46.95
34
36
30
0.15
Michaud Chailly A9-36T5-3...
A9-36T5-32F
Aluminium
6F
32
8
54.0
50.93
50.10
38
36
30
0.18
Michaud Chailly A9-36T5-3...
A9-36T5-36F
Aluminium
6F
36
8
63.0
57.30
56.45
38
36
30
0.23
Michaud Chailly A9-36T5-4...
A9-36T5-40F
Aluminium
6F
40
8
66.0
63.66
62.85
40
36
30
0.28
Michaud Chailly A9-36T5-4...
A9-36T5-42F
Aluminium
6F
42
8
71.0
66.84
66.00
40
36
30
0.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성