您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A6-07 - Roue libre GLP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
roues
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/roues/a6_07_glp.prj},{NB=michaud_chailly_A6-07-35},{REF=A6-07-35},{D1=35},{D2=119},{D3=110},{D4=80},{D5=50},{D6=M 6},{L1=74},{LL2=51},{L2=45},{L3=13.5},{L4=10},{H1=5.0},{N=6},{VBE=2850},{VBI=1300},{GPR=160010},{COU=400},{DK=5.250},{L11=20.070},{B11=10.000},{LK=10.500},{D6NDM=6.000},{D6KDM=4.917},{D3V=96},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
h6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
LL2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
JS10
[mm]
H1
[mm]
N
(nbre)
ⁿ/ₐ
VBE
Vitesse bague Exterieure
[min-1]
VBI
Vitesse bague Interieure
[min-1]
GPR
Guidage par roulement
ⁿ/ₐ
COU
Couple
[Nm]
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A6-07-15
A6-07-15
15
76
68
47
25
M 5
52
32
28
11.0
5
3.0
3
4800
2200
16005
58
WWW
Michaud Chailly A6-07-20
A6-07-20
20
84
75
55
30
M 5
57
39
34
10.5
6
3.5
4
4100
1900
16006
140
WWW
Michaud Chailly A6-07-25
A6-07-25
25
99
90
68
40
M 5
60
40
35
11.5
8
4.0
4
3350
1550
16008
175
WWW
Michaud Chailly A6-07-30
A6-07-30
30
109
100
75
45
M 6
68
48
43
11.5
8
4.0
6
3050
1400
16009
325
WWW
Michaud Chailly A6-07-35
A6-07-35
35
119
110
80
50
M 6
74
51
45
13.5
10
5.0
6
2850
1300
160010
400
WWW
Michaud Chailly A6-07-40
A6-07-40
40
135
125
90
55
M 6
86
59
53
15.5
12
5.0
6
2500
1150
160011
600
WWW
Michaud Chailly A6-07-45
A6-07-45
45
140
130
95
60
M 8
86
59
53
15.5
14
5.5
8
2400
1100
160012
840
WWW
Michaud Chailly A6-07-50
A6-07-50
50
160
150
110
70
M 8
94
72
64
14.0
14
5.5
8
2050
950
160014
1500
WWW
Michaud Chailly A6-07-55
A6-07-55
55
170
160
115
75
M 8
104
72
66
18.0
16
6.0
8
1900
900
160015
1560
WWW
Michaud Chailly A6-07-60
A6-07-60
60
182
170
125
80
M 10
114
89
78
17.0
18
7.0
10
1800
800
160016
2350
WWW
Michaud Chailly A6-07-70
A6-07-70
70
202
190
140
90
M 10
134
108
95
18.5
20
7.5
10
1600
750
160018
3400
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A6-076 - Flasque F7 pour roue libre type GLP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-077 - Couvercle D7 pour roue libre GLP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-06 - Roue libre type GL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-11 - Roue libre type K
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
AFT V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
23.11.2020
M 730G - Einschraubzylinder doppeltwirkend, Kolben mit Innengewinde
MICROMAT Spannhydraulik
02.02.2024
Modèle C4-14 - Coussinet lisse polyamide pour paliers lisses
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle E6-15 - Joint VA pour arbre tournant à effet axial - Nitrile NBR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
M 520 - Blockzylinder doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange für Pos...
MICROMAT Spannhydraulik
02.02.2024
Modèle C5-11 - Palier tôle à semelle avec coussinet autolubrifiant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
M911-1 - Pressure screws rounded
MICROMAT Spannhydraulik
02.02.2024
M 507 - Blockzylinder doppeltwirkend, O-Ring-Anschluss seitlich, Querbohrun...
MICROMAT Spannhydraulik
29.02.2024
Modèle E2/VI - Joint torique - Elastomère fluore FPM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
Modèle D2-11 - Graisseur droit
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表