您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A6-062 - Couvercle D2 pour roue libre A6-06 et flasque A6-061 ou A6-064
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
roues
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/roues/a6_062_d2.prj},{NB=michaud_chailly_A6-062-35},{REF=A6-062-35},{REF1=A6-06-35},{REF2=A6-061-35},{D1=35},{D2=110},{D3=140},{D4=124},{D5=6.6},{L1=74},{L2=102},{L3=45},{L4=13.5},{L5=74},{L6=12},{N=6},{VBE=2850},{VBI=1300},{GPR=16010},{C=730},{INFOS=INFOTEXTE},{S=2.700},{KL1=3.890},{KL2=19.140},{DD=50.000},{MM=3.000},{DD1=80.000},{D55=5.500},{D56=96.000},{D6NDM=6.000},{D6KDM=4.917},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
REF1
Roue libre GL
ⁿ/ₐ
REF2
Flasque F2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
h6
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
N
[nbre]
VBE
Vitesse bague Extërieure
[min-1]
VBI
Vitesse bague Intërieure
[min-1]
GPR
Guidage par roulement
[mm]
C
Couple
[Nm]
Michaud Chailly A6-062-12
A6-062-12
A6-06-12
A6-061-12
12
62
85
72
5.5
42
64
20
10.0
42
12
3
5400
2500
16004
55
Michaud Chailly A6-062-15
A6-062-15
A6-06-15
A6-061-15
15
68
92
78
5.5
52
78
28
11.0
52
12
3
4800
2200
16005
130
Michaud Chailly A6-062-20
A6-062-20
A6-06-20
A6-061-20
20
75
98
85
5.5
57
82
34
10.5
57
12
4
4100
1900
16006
180
Michaud Chailly A6-062-25
A6-062-25
A6-06-25
A6-061-25
25
90
118
104
6.6
60
85
35
11.5
60
12
4
3350
1550
16008
290
Michaud Chailly A6-062-30
A6-062-30
A6-06-30
A6-061-30
30
100
128
114
6.6
68
95
43
11.5
68
12
6
3050
1400
16009
500
Michaud Chailly A6-062-35
A6-062-35
A6-06-35
A6-061-35
35
110
140
124
6.6
74
102
45
13.5
74
12
6
2850
1300
16010
730
Michaud Chailly A6-062-40
A6-062-40
A6-06-40
A6-061-40
40
125
160
142
9.0
86
115
53
15.5
86
13
6
2500
1150
16011
1000
Michaud Chailly A6-062-45
A6-062-45
A6-06-45
A6-061-45
45
130
165
146
9.0
86
115
53
15.5
86
14
8
2400
1100
16012
1150
Michaud Chailly A6-062-50
A6-062-50
A6-06-50
A6-061-50
50
150
185
166
9.0
94
123
64
14.0
94
15
8
2050
950
16014
2100
Michaud Chailly A6-062-55
A6-062-55
A6-06-55
A6-061-55
55
160
204
182
11.0
104
138
66
18.0
104
18
8
1900
900
16015
2600
Michaud Chailly A6-062-60
A6-062-60
A6-06-60
A6-061-60
60
170
214
192
11.0
114
147
78
17.0
114
18
10
1800
800
16016
3500
Michaud Chailly A6-062-70
A6-062-70
A6-06-70
A6-061-70
70
190
234
212
11.0
134
168
95
18.5
134
17
10
1600
750
16018
6000
Michaud Chailly A6-062-80
A6-062-80
A6-06-80
A6-061-80
80
210
254
232
11.0
144
178
100
21.0
144
17
10
1400
650
16021
6800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A6-06 - Roue libre type GL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-064 - Flasque épaulé F4 pour oure libre type GL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-061 - Flasque F2 pour roue libre type GL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-063 - Couvercle D3 pour roue libre A6-06 et flasque A6-061 ou A6-...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-076 - Flasque F7 pour roue libre type GLP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B4-10 - Ecrou à flasque percé pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle A1-35 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-60 - Limiteur de couple à glissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-11G - Palier applique à quatre trous de fixation avec corps en fo...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
22400 - Engrenage en acier, module 1 Denture fraisée, engrènement droit, an...
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表