피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A6-06 - Roue libre type GL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
roues
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/roues/a6_06.prj},{NB=michaud_chailly_A6-06-35},{REF=A6-06-35},{D1=35},{D2=110},{D3=96},{D4=80},{D5=50},{D6=M 6},{L1=74},{L2=51},{L3=45},{N=6},{VBE=2850},{VBI=1300},{GPR=16010},{C=730},{INFOS=INFOTEXTE},{DK=5.250},{L11=20.070},{B11=10.000},{LK=10.500},{LL=14.500},{INFO1=a6-06.txt},{D6NDM=6.000},{D6KDM=4.917},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Roue libre GL
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
h6
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
Rainures frontales
[mm]
L3
Rainures frontales H11
[mm]
N
(nbre)
ⁿ/ₐ
VBE
Vitesse bague Exterieure
[min-1]
VBI
Vitesse bague Interieure
[min-1]
GPR
Guidage par roulement
ⁿ/ₐ
C
Couple
[Nm]
Michaud Chailly A6-06-12
A6-06-12
12
62
51
42
20
Ø 5.5
42
27
20
3
5400
2500
16004
55
Michaud Chailly A6-06-15
A6-06-15
15
68
56
47
25
M 5
52
32
28
3
4800
2200
16005
130
Michaud Chailly A6-06-20
A6-06-20
20
75
64
55
30
M 5
57
39
34
4
4100
1900
16006
180
Michaud Chailly A6-06-25
A6-06-25
25
90
78
68
40
M 6
60
40
35
4
3350
1550
16008
290
Michaud Chailly A6-06-30
A6-06-30
30
100
87
75
45
M 6
68
48
43
6
3050
1400
16009
500
Michaud Chailly A6-06-35
A6-06-35
35
110
96
80
50
M 6
74
51
45
6
2850
1300
16010
730
Michaud Chailly A6-06-40
A6-06-40
40
125
108
90
55
M 8
86
59
53
6
2500
1150
16011
1000
Michaud Chailly A6-06-45
A6-06-45
45
130
112
95
60
M 8
86
59
53
8
2400
1100
16012
1150
Michaud Chailly A6-06-50
A6-06-50
50
150
132
110
70
M 8
94
72
64
8
2050
950
16014
2100
Michaud Chailly A6-06-55
A6-06-55
55
160
138
115
75
M 10
104
72
66
8
1900
900
16015
2600
Michaud Chailly A6-06-60
A6-06-60
60
170
150
125
80
M 10
114
89
78
10
1800
800
16016
5500
Michaud Chailly A6-06-70
A6-06-70
70
190
165
140
90
M 10
134
108
95
10
1600
750
16018
6000
Michaud Chailly A6-06-80
A6-06-80
80
210
185
160
105
M 10
144
108
100
10
1400
650
16021
6800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성