您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A6-03 - Roue libre type UF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
roues
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/roues/a6_03.prj},{NB=michaud_chailly_A6-03-25},{REF=A6-03-25},{D1=25},{D2=80},{D3=68},{D4=40},{L1=40},{L2=4.0},{L3=9},{VBE=3350},{VBI=1550},{COU=175},{INFOS=INFOTEXTE},{D41=42.800},{D11=6.250},{INFO1=a6-03.txt},{AL=22.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
Rainures frontales
[mm]
L3
Rainures frontales H11
[mm]
VBE
Vitesse bague Exterieure
[min-1]
VBI
Vitesse bague Interieure
[min-1]
COU
Couple
[Nm]
Michaud Chailly A6-03-12
A6-03-12
12
37
30
19
20
3.0
6
5400
2800
14.5
Michaud Chailly A6-03-15
A6-03-15
15
47
37
23
30
3.5
7
5100
2500
40
Michaud Chailly A6-03-20
A6-03-20
20
62
50
35
36
3.5
8
4350
1900
90
Michaud Chailly A6-03-25
A6-03-25
25
80
68
40
40
4.0
9
3350
1550
175
Michaud Chailly A6-03-30
A6-03-30
30
90
75
45
48
5.0
12
3050
1400
325
Michaud Chailly A6-03-35
A6-03-35
35
100
80
50
53
6.0
13
2850
1300
400
Michaud Chailly A6-03-40
A6-03-40
40
110
90
55
63
7.0
15
2500
1150
600
Michaud Chailly A6-03-45
A6-03-45
45
120
95
60
63
7.0
16
2400
1100
840
Michaud Chailly A6-03-50
A6-03-50
50
130
110
70
80
8.5
17
2050
950
1500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A2-07-11 - Maillon de jonction pour chaîne simple à ressort d'attach...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B7-BAWN - Bride d'arbre profilée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle A2-073-11 - Maillon de jonction pour chaîne triple à ressort d'attac...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-40 - RENVOI D'ANGLE MINIATURE À ENGRENAGE CONIQUE POUR CHARGES LÉ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A3-50 - RENVOI D'ANGLE MINIATURE À ENGRENAGE CONIQUE POUR COUPLE ÉLE...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A3-10 - Renvoi d'angle à engrenage conique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Grip Tight Normal Duty Adapter and Nut Inch Bore D - GT and GTM Adapter & L...
Baldor Reliance
09.11.2021
Modèle A3-60 - Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 20 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.05.2024
Modèle 26-310 - Sauterelle pneumatique - Vérin Festo
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle A6-04 - Roue libre type GF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-02 - Roue libre type USNU
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-31 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-31 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-PSZR-M1-B10-ST-GUS - Engrenages hélicoïdaux de précision en acier 16MnC...
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表