피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-481 - Joint de cardan de précision télescopique avec roulements à aiguilles
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_481.prj},{NB=michaud_chailly_A5-481-35_0},{REF=A5-481-35},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=35},{D2=70},{D3=32},{D4=38},{D5=70},{L1=140},{L2=35},{L3=70},{L4MIN=500},{L4X=0.00},{L4MAX=600},{L5=0},{H1=0.0},{POIDS=10.00},{COUPLE250=391},{COUPLE1000=284},{COUPLE4000=-},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ARTNR=63197000},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Keilwelle: C45, kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL500=332},{L0=0.000},{LA=100},{PPATH=a5_481/a5_481_sbl.prj},{CTN=84836020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
JS9
[mm]
H1
[mm]
POIDS
[kg]
COUPLE250
Couple maxi 250 tr/min
[Nm]
COUPLE1000
Couple maxi 1000 tr/min
[Nm]
COUPLE4000
Couple maxi 4000 tr/min
[Nm]
Michaud Chailly A5-481-10
A5-481-10
Trou lisse
10
20
11
14
22
62
18
40
170
200
0
0.0
0.33
26.4
16.8
10.8
Michaud Chailly A5-481-14
A5-481-14
Trou lisse
14
25
13
16
26
74
20
45
220
270
0
0.0
0.58
40.8
28.8
21.6
Michaud Chailly A5-481-16
A5-481-16
Trou lisse
16
32
16
20
32
86
24
45
250
320
0
0.0
1.15
78
54
38
Michaud Chailly A5-481-18
A5-481-18
Trou lisse
18
37
16
20
37
72
17
45
270
370
0
0.0
1.56
90
60
43
Michaud Chailly A5-481-20
A5-481-20
Trou lisse
20
40
18
22
40
108
30
45
290
360
0
0.0
2.08
168
120
78
Michaud Chailly A5-481-22
A5-481-22
Trou lisse
22
47
21
25
47
95
22
48
330
430
0
0.0
3.33
194
130
85
Michaud Chailly A5-481-25
A5-481-25
Trou lisse
25
50
23
28
47
132
38
48
350
435
0
0.0
3.79
240
156
102
Michaud Chailly A5-481-30
A5-481-30
Trou lisse
30
63
32
38
60
166
45
50
400
490
0
0.0
6.00
360
276
168
Michaud Chailly A5-481-35
A5-481-35
Trou lisse
35
70
32
38
70
140
35
70
500
600
0
0.0
10.00
391
284
-
Michaud Chailly A5-481-10...
A5-481-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
20
11
14
22
62
18
40
170
200
3
11.4
0.33
26.4
16.8
10.8
Michaud Chailly A5-481-14...
A5-481-14-C
Avec rainure DIN 6885-1
14
25
13
16
26
74
20
45
220
270
5
16.3
0.58
40.8
28.8
21.6
Michaud Chailly A5-481-16...
A5-481-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
32
16
20
32
86
24
45
250
320
5
18.3
1.15
78
54
38
Michaud Chailly A5-481-18...
A5-481-18-C
Avec rainure DIN 6885-1
18
37
16
20
37
72
17
45
270
370
6
20.8
1.56
90
60
43
Michaud Chailly A5-481-20...
A5-481-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
40
18
22
40
108
30
45
290
360
6
22.8
2.08
168
120
78
Michaud Chailly A5-481-22...
A5-481-22-C
Avec rainure DIN 6885-1
22
47
21
25
47
95
22
48
330
430
6
24.8
3.33
194
130
85
Michaud Chailly A5-481-25...
A5-481-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
50
23
28
47
132
38
48
350
435
8
28.3
3.79
240
156
102
Michaud Chailly A5-481-30...
A5-481-30-C
Avec rainure DIN 6885-1
30
63
32
38
60
166
45
50
400
490
8
33.3
6.00
360
276
168
Michaud Chailly A5-481-35...
A5-481-35-C
Avec rainure DIN 6885-1
35
70
32
38
70
140
35
70
500
600
10
38.3
10.00
391
284
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-48 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-35 - Joint de cardan à rotule avec rallonge
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle 31-2045 - Joint de cardan à compensation longitudinale, à roulement ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
Modèle A5-30 - Soufflet de protection pour joint de cardan
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
CT - Cardan télescopique - Sollicitation normale
HPC
17.02.2022
GN 808.3 - Universal joint shafts with needle bearing, with longitudinal co...
Berger Tools
25.05.2023
Modèle A5-471 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
GN 808.2 - Universal joint shafts with friction bearing, with longitudinal ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
MAE-AZB-PRWG-PWN-EW - Arbres de transmission de précision extractibles avec...
MÄDLER
26.04.2024
23415 - Gaine de protection en caoutchouc pour joints à rotule ou à cardan
norelem
30.05.2024
23412 - Arbre à cardan téléscopique
norelem
30.05.2024
Modèle A5-474 - Joint de cardan double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle A1-85 - Arbre cannelé en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성