您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-472 - Joint de cardan double de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_472.prj},{NB=michaud_chailly_A5-472-18},{REF=A5-472-18},{VERS=1},{ARTNR=63173700},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=18},{D2=32},{L2=-},{L3=112},{L4=39},{L5=20},{H1=-},{P=0.44},{C=112},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL200=109},{ZUL400=75},{ZUL800=47},{BB=0},{TT=0.0},{PPATH=a5_472/a5_472_sbl.prj},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L2
JS9
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
P
Poids
[kg]
C
Couple maxi 100tr/min
[Nm]
Michaud Chailly A5-472-6
A5-472-6
Trou lisse
6
16
-
61
27
9
-
0.07
6.3
Michaud Chailly A5-472-8
A5-472-8
Trou lisse
8
16
-
67
27
11
-
0.07
12.6
Michaud Chailly A5-472-10
A5-472-10
Trou lisse
10
20
-
75
30
10
-
0.08
22
Michaud Chailly A5-472-12
A5-472-12
Trou lisse
12
22
-
74
29
11
-
0.13
33
Michaud Chailly A5-472-14
A5-472-14
Trou lisse
14
25
-
85
33
13
-
0.19
56
Michaud Chailly A5-472-16
A5-472-16
Trou lisse
16
29
-
100
35
19
-
0.31
89
Michaud Chailly A5-472-18
A5-472-18
Trou lisse
18
32
-
112
39
20
-
0.44
112
Michaud Chailly A5-472-20
A5-472-20
Trou lisse
20
40
-
128
46
19
-
0.82
312
Michaud Chailly A5-472-22
A5-472-22
Trou lisse
22
40
-
145
48
25
-
0.94
312
Michaud Chailly A5-472-25
A5-472-25
Trou lisse
25
50
-
163
59
24
-
1.56
499
Michaud Chailly A5-472-30
A5-472-30
Trou lisse
30
58
-
182
66
28
-
2.43
562
Michaud Chailly A5-472-35
A5-472-35
Trou lisse
35
70
-
212
78
32
-
4.01
593
Michaud Chailly A5-472-40
A5-472-40
Trou lisse
40
80
-
245
95
38
-
6.55
655
Michaud Chailly A5-472-8-...
A5-472-8-C
Avec rainure DIN 6885-1
8
16
2
67
27
11
9.0
0.07
12.6
Michaud Chailly A5-472-10...
A5-472-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
20
3
75
30
10
11.4
0.08
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表