피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-461 - Joint de cardan de précision à roulement à aiguilles
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_461.prj},{NB=michaud_chailly_A5-461-35},{REF=A5-461-35},{VERS=1},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=35},{D2=70},{L1=140},{L2=35},{L4=-},{H1=-},{P=2.75},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63117000},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL250=391},{ZUL500=332},{ZUL1000=284},{ZUL4000=-},{PPATH=a5_461/a5_461_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
JS9
[mm]
H1
[mm]
P
Poids
[kg]
Michaud Chailly A5-461-8
A5-461-8
Trou lisse
8
16
52
15
-
-
0.05
Michaud Chailly A5-461-10
A5-461-10
Trou lisse
10
20
62
18
-
-
0.10
Michaud Chailly A5-461-14
A5-461-14
Trou lisse
14
25
74
20
-
-
0.18
Michaud Chailly A5-461-16
A5-461-16
Trou lisse
16
32
86
24
-
-
0.33
Michaud Chailly A5-461-18
A5-461-18
Trou lisse
18
37
72
17
-
-
0.40
Michaud Chailly A5-461-20
A5-461-20
Trou lisse
20
40
108
30
-
-
0.71
Michaud Chailly A5-461-25
A5-461-25
Trou lisse
25
50
132
38
-
-
1.33
Michaud Chailly A5-461-30
A5-461-30
Trou lisse
30
63
166
45
-
-
2.78
Michaud Chailly A5-461-35
A5-461-35
Trou lisse
35
70
140
35
-
-
2.75
Michaud Chailly A5-461-40
A5-461-40
Trou lisse
40
80
180
50
-
-
4.93
Michaud Chailly A5-461-8-...
A5-461-8-C
Avec rainure DIN 6885-1
8
16
52
15
2
9.0
0.05
Michaud Chailly A5-461-10...
A5-461-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
20
62
18
3
11.4
0.10
Michaud Chailly A5-461-14...
A5-461-14-C
Avec rainure DIN 6885-1
14
25
74
20
5
16.3
0.18
Michaud Chailly A5-461-16...
A5-461-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
32
86
24
5
18.3
0.33
Michaud Chailly A5-461-18...
A5-461-18-C
Avec rainure DIN 6885-1
18
37
72
17
6
20.8
0.40
Michaud Chailly A5-461-20...
A5-461-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
40
108
30
6
22.8
0.71
Michaud Chailly A5-461-25...
A5-461-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
50
132
38
8
28.3
1.33
Michaud Chailly A5-461-30...
A5-461-30-C
Avec rainure DIN 6885-1
30
63
166
45
8
33.3
2.78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-491 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-471 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Industrial Castors - Industrial
Tente
30.01.2024
Modèle A5-411/412 - Joint de cardan à croisillon avec palier lisse
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
ST 1292 - Unité de découpage à air comprimé, support de colonne surface de ...
Steinel Normalien
14.05.2024
Modèle A5-474 - Joint de cardan double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
H - Cardan simple à aiguilles - Sollicitation intensive
HPC
17.02.2022
Modèle A5-481 - Joint de cardan de précision télescopique avec roulements à...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
04.06.2024
Modèle A5-48 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-462 - Joint de cardan simple double de précision à roulement à ai...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-MAT-ST-MN - Accouplements à coquilles en deux parties MAT, acier C45 br...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성