피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-35 - Joint de cardan à rotule avec rallonge
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_35.prj},{NB=michaud_chailly_A5-35-40_0},{REF=A5-35-40},{ALESAGE=Trou lisse},{L1X=0},{D1=40},{D2=65},{L1MINI=550},{L1MAX=650},{L2MAXI=100},{L5=46},{L4=-},{H1=-},{C=700},{P=11.40},{INFOS=},{MAT=Stahl 11SMnPb30K},{VERS=1},{ARTNR=63156500},{AUSF=ohne Passfedernut},{L2=190},{KW=36 x 42},{BB=0},{TT=0.0},{A0=0.00},{Z=8},{E=36},{F=42},{B1=7},{TN=kn-seite_lw_40},{ZTN=84831050},{PPATH=a5_35_1/a5_35_sbl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1MINI
[mm]
L1MAX
[mm]
L2MAXI
[mm]
L5
[mm]
L4
P9
[mm]
H1
[mm]
C
Couple maxi
[Nm]
P
Poids
[kg]
Michaud Chailly A5-35-10
A5-35-10
Trou lisse
10
20
200
270
70
13
-
-
20
0.50
Michaud Chailly A5-35-12
A5-35-12
Trou lisse
12
24
220
295
75
14
-
-
30
0.65
Michaud Chailly A5-35-14
A5-35-14
Trou lisse
14
28
250
330
80
17
-
-
50
0.95
Michaud Chailly A5-35-16
A5-35-16
Trou lisse
16
32
280
370
90
19
-
-
60
1.38
Michaud Chailly A5-35-18
A5-35-18
Trou lisse
18
36
300
385
85
22
-
-
120
1.90
Michaud Chailly A5-35-20
A5-35-20
Trou lisse
20
40
350
460
110
24
-
-
160
2.75
Michaud Chailly A5-35-22
A5-35-22
Trou lisse
22
45
400
540
140
26
-
-
200
4.00
Michaud Chailly A5-35-25
A5-35-25
Trou lisse
25
50
400
500
100
30
-
-
290
4.80
Michaud Chailly A5-35-30
A5-35-30
Trou lisse
30
55
450
550
100
35
-
-
440
6.70
Michaud Chailly A5-35-35
A5-35-35
Trou lisse
35
60
500
600
100
42
-
-
520
8.90
Michaud Chailly A5-35-40
A5-35-40
Trou lisse
40
65
550
650
100
46
-
-
700
11.40
Michaud Chailly A5-35-45
A5-35-45
Trou lisse
45
70
630
750
120
52
-
-
820
15.50
Michaud Chailly A5-35-50
A5-35-50
Trou lisse
50
80
700
840
140
58
-
-
930
18.00
Michaud Chailly A5-35-10-...
A5-35-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
20
200
270
70
13
3
11.4
20
0.50
Michaud Chailly A5-35-12-...
A5-35-12-C
Avec rainure DIN 6885-1
12
24
220
295
75
14
4
13.8
30
0.65
Michaud Chailly A5-35-14-...
A5-35-14-C
Avec rainure DIN 6885-1
14
28
250
330
80
17
5
16.3
50
0.95
Michaud Chailly A5-35-16-...
A5-35-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
32
280
370
90
19
5
18.3
60
1.38
Michaud Chailly A5-35-18-...
A5-35-18-C
Avec rainure DIN 6885-1
18
36
300
385
85
22
6
20.8
120
1.90
Michaud Chailly A5-35-20-...
A5-35-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
40
350
460
110
24
6
22.8
160
2.75
Michaud Chailly A5-35-22-...
A5-35-22-C
Avec rainure DIN 6885-1
22
45
400
540
140
26
6
24.8
200
4.00
Michaud Chailly A5-35-25-...
A5-35-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
50
400
500
100
30
8
28.3
290
4.80
Michaud Chailly A5-35-30-...
A5-35-30-C
Avec rainure DIN 6885-1
30
55
450
550
100
35
8
33.3
440
6.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-48 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-30 - Soufflet de protection pour joint de cardan
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-411/412 - Joint de cardan à croisillon avec palier lisse
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
GN 782 - Ball joints, Type KI, Ball with female thread, Mounting socket wit...
Ganter
12.04.2024
Modèle A5-480 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A1-327 - Roue cylindrique droite de précision - Module 2 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-34 - Joint de cardan à rotule
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
CT - Cardan télescopique - Sollicitation normale
HPC
17.02.2022
GN 808.3 - Universal joint shafts with needle bearing, with longitudinal co...
Berger Tools
25.05.2023
Modèle A5-481 - Joint de cardan de précision télescopique avec roulements à...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
04.06.2024
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
GN 808.2 - Universal joint shafts with friction bearing, with longitudinal ...
Ganter
12.04.2024
Modèle A1-861 - Moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-471 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성