您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-291 - Accouplement rigide à coquille DIN 115 en fonte grise dans gaine de protection
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigides_ss_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigides_ss_desalignement/a5_291.prj},{NB=michaud_chailly_A5-291-50-50-2},{REF=A5-291-50-50-2},{D1=50},{D2=130},{L1=190},{NBH=6},{D3=M12},{L2=50},{V=1300},{C=150},{P=9.0},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=60005000},{AUSF=Form A: für gleiche Wellendurchmesser, mit Passfedernut},{MAT=Grauguss GG25},{DXL=6 x M12 x 50},{GD=12},{FREI=36.0},{DMS=60},{ST=20.5},{BA=92},{WSU=10},{WSO=20},{PFB=14},{PFT2=3.8},{FASE=2},{TN=schku_din115_o_60005000},{PPATH=a5_291/a5_291_sbl.prj},{ZTN=84836080},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
NBH
Nombre de vis hexagonale DIN 931
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
V
Vitesse de rotation
[1/min.]
C
Couple maxi
[Nm]
P
Poids
[kg]
Michaud Chailly A5-291-20...
A5-291-20-20-2
20
85
100
4
M10
30
1700
25
1.9
Michaud Chailly A5-291-25...
A5-291-25-25-2
25
100
130
4
M12
40
1500
40
4.5
Michaud Chailly A5-291-30...
A5-291-30-30-2
30
100
130
4
M12
40
1500
60
4.2
Michaud Chailly A5-291-35...
A5-291-35-35-2
35
110
160
6
M12
50
1420
80
6.5
Michaud Chailly A5-291-40...
A5-291-40-40-2
40
110
160
6
M12
50
1420
100
6.2
Michaud Chailly A5-291-45...
A5-291-45-45-2
45
120
190
6
M12
50
1350
125
8.5
Michaud Chailly A5-291-50...
A5-291-50-50-2
50
130
190
6
M12
50
1300
150
9.0
Michaud Chailly A5-291-55...
A5-291-55-55-2
55
150
220
6
M16
60
1200
500
13.0
Michaud Chailly A5-291-60...
A5-291-60-60-2
60
150
220
6
M16
60
1200
850
12.5
Michaud Chailly A5-291-65...
A5-291-65-65-2
65
170
250
6
M16
60
1120
1250
18.5
Michaud Chailly A5-291-70...
A5-291-70-70-2
70
170
250
6
M16
60
1120
1700
17.0
Michaud Chailly A5-291-80...
A5-291-80-80-2
80
190
280
8
M16
60
1060
2500
27.0
Michaud Chailly A5-291-90...
A5-291-90-90-2
90
215
310
8
M20
75
1000
3800
41.0
Michaud Chailly A5-291-10...
A5-291-100-100-2
100
250
350
8
M20
90
920
5400
63.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表