Modèle A1-83-2 - Jeu de pignon à chaîne pour tendeur - Double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_83_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-83-08-2_0_0},{REF=A1-83-08-2},{DP=0},{EC=0},{DIN=08 B - 2},{DENTS=15},{D=61.08},{L2=70},{D1=M10},{ELEMENT=A1-82-08},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=0.40},{PPATH=tendeurs/a1_83_2/a1_83_2_sbl.prj},{ARTNR=14052501},{PZS=1 und 2},{W=10},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DIN
DIN ISO
ⁿ/ₐ
DENTS
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D
diamètre Primitif
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
ELEMENT
Element tendeur correspondant
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-83-06-...
A1-83-06-2
06 B - 2
15
45.81
55
M10
A1-82-08
Michaud Chailly A1-83-08-...
A1-83-08-2
08 B - 2
15
61.08
70
M10
A1-82-08
Michaud Chailly A1-83-10-...
A1-83-10-2
10 B - 2
15
76.36
80
M12
A1-82-12
Michaud Chailly A1-83-12-...
A1-83-12-2
12 B - 2
15
91.63
80
M12
A1-82-12
Michaud Chailly A1-83-16-...
A1-83-16-2
16 B - 2
13
106.14
120
M20
A1-82-16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表