您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-69 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 33 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_69.prj},{NB=michaud_chailly_A1-693-75_A1-694-75},{REF=A1-693-75},{RV=Roue à vis cylindrique},{RAP= 75 : 1},{NBR=75},{M=0.60},{NBF=0},{D2=48.0},{D3=0.00},{CP=9.00},{N=0.20},{ANGLE=1° 41'},{INFOS=INFOTEXTE},{B7=3.00},{REF1=A1-694-75},{REV=oui},{SR=rechts},{V=1.000},{DA=48.000},{G=183.000},{B=12.000},{B1=12.000},{L=22.000},{ND=26.000},{B2=33.000},{B3=5.000},{B4=3.000},{B5=4.500},{B6=13.400},{INFO1=a1_693.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
RV
Roue / Vis
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NBF
Nombre de filets
ⁿ/ₐ
D2
±0.2
[mm]
D3
[mm]
CP
Couple max. pour 2800 (1/min)
[Nm]
N
Rendement
[%]
ANGLE
Angle d hélice
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-693-3
A1-693-3
Roue à vis cylindrique
3.5 : 1
21
1.75
0
47.0
0.00
10.10
0.70
25° 57'
Michaud Chailly A1-693-5
A1-693-5
Roue à vis cylindrique
5 : 1
20
2.00
0
49.0
0.00
10.60
0.65
20° 50'
Michaud Chailly A1-693-7
A1-693-7
Roue à vis cylindrique
7 : 1
28
1.50
0
48.0
0.00
12.20
0.65
15° 32'
Michaud Chailly A1-693-10
A1-693-10
Roue à vis cylindrique
10 : 1
30
1.50
0
51.0
0.00
13.30
0.60
13° 10'
Michaud Chailly A1-693-11
A1-693-11
Roue à vis cylindrique
11.3 : 1
34
1.30
0
49.2
0.00
13.30
0.60
10° 42'
Michaud Chailly A1-693-12
A1-693-12
Roue à vis cylindrique
12 : 1
24
1.90
0
52.0
0.00
13.50
0.60
11° 14'
Michaud Chailly A1-693-14
A1-693-14
Roue à vis cylindrique
14 : 1
28
1.50
0
47.0
0.00
11.40
0.50
7° 20'
Michaud Chailly A1-693-15
A1-693-15
Roue à vis cylindrique
15 : 1
30
1.50
0
50.0
0.00
13.00
0.55
8° 25'
Michaud Chailly A1-693-16
A1-693-16
Roue à vis cylindrique
16 : 1
32
1.50
0
53.0
0.00
14.00
0.60
10° 1'
Michaud Chailly A1-693-17
A1-693-17
Roue à vis cylindrique
17 : 1
34
1.40
0
52.5
0.00
14.20
0.55
9° 3'
Michaud Chailly A1-693-18
A1-693-18
Roue à vis cylindrique
18 : 1
36
1.25
0
49.2
0.00
12.60
0.50
6° 57'
Michaud Chailly A1-693-20
A1-693-20
Roue à vis cylindrique
20 : 1
40
1.15
0
50.5
0.00
12.70
0.50
6° 43'
Michaud Chailly A1-693-24
A1-693-24
Roue à vis cylindrique
24 : 1
24
1.90
0
51.0
0.00
13.20
0.45
5° 27'
Michaud Chailly A1-693-28
A1-693-28
Roue à vis cylindrique
28 : 1
28
1.50
0
46.6
0.00
11.20
0.35
3° 36'
Michaud Chailly A1-693-30
A1-693-30
Roue à vis cylindrique
30 : 1
30
1.50
0
50.0
0.00
12.70
0.40
4° 8'
Michaud Chailly A1-693-32
A1-693-32
Roue à vis cylindrique
32 : 1
32
1.50
0
52.5
0.00
13.50
0.40
4° 50'
Michaud Chailly A1-693-38
A1-693-38
Roue à vis cylindrique
38 : 1
38
1.25
0
51.6
0.00
13.90
0.35
3° 55'
Michaud Chailly A1-693-50
A1-693-50
Roue à vis cylindrique
50 : 1
50
0.90
0
48.0
0.00
10.00
0.25
2° 27'
Michaud Chailly A1-693-56
A1-693-56
Roue à vis cylindrique
56 : 1
56
0.80
0
48.0
0.00
10.10
0.25
2° 10'
Michaud Chailly A1-693-75
A1-693-75
Roue à vis cylindrique
75 : 1
75
0.60
0
48.0
0.00
9.00
0.20
1° 41'
Michaud Chailly A1-694-3
A1-694-3
Vis cylindrique
3.5 : 1
0
1.75
6
0.0
27.50
10.10
0.70
25° 57'
Michaud Chailly A1-694-5
A1-694-5
Vis cylindrique
5 : 1
0
2.00
4
0.0
26.50
10.60
0.65
20° 50'
Michaud Chailly A1-694-7
A1-694-7
Vis cylindrique
7 : 1
0
1.50
4
0.0
25.40
12.20
0.65
15° 32'
Michaud Chailly A1-694-10
A1-694-10
Vis cylindrique
10 : 1
0
1.50
3
0.0
22.75
13.30
0.60
13° 10'
Michaud Chailly A1-694-11
A1-694-11
Vis cylindrique
11.3 : 1
0
1.30
3
0.0
23.60
13.30
0.60
10° 42'
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-230 - Engrenage conique en inox - Module 1,0 à 4,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-72 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 53 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-71 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 40 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
22500 - Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 33 mm
norelem
30.05.2024
Modèle A1-60 - Vis cylindrique : arbre creux (fraisée) - Module 0,5 à 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B4-01 - Vis trapézoïdale roulée en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle A1-62 - Vis cylindrique : arbre plein - Module 0,5 à 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-73 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 65 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-13 - Engrenage conique en acier - Module 1
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-PSRS-AA-33MM - Jeux d'engrenages à vis sans fin de précision - pas à dr...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
22500 - Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 35 mm
norelem
30.05.2024
NTM - Vis de pression bout en nylon - Inox A2. Représentation simplifiée
HPC
03.08.2023
Modèle 17-70 - Douille de réduction pour indicateur de position
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表