您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-342 - Roue cylindrique droite plastique moyeu inox - Module 3 - Largeur denture 30mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues cylindriques en plastique avec noyau d'acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_cyl_plas_noyau_acier/a1_342.prj},{NB=michaud_chailly_A1-342-30-1},{REF=A1-342-30-1},{NBR=30},{D1=15},{D2=96},{D3=70},{D4=60},{L1=20},{B=30.000},{COUPLE=27.2},{INFOS=INFOTEXTE},{D=90.000},{GEW=1163.000},{ARTNR=23395030},{WST=Edelstahlkern},{M=3.0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
COUPLE
[Nm]
Michaud Chailly A1-342-15...
A1-342-15-1
15
10
51
35
25
20
30.000
5.8
Michaud Chailly A1-342-18...
A1-342-18-1
18
10
60
45
35
20
30.000
7.7
Michaud Chailly A1-342-20...
A1-342-20-1
20
15
66
45
35
20
30.000
10.1
Michaud Chailly A1-342-24...
A1-342-24-1
24
15
78
55
45
20
30.000
15.8
Michaud Chailly A1-342-25...
A1-342-25-1
25
15
81
55
45
20
30.000
17.5
Michaud Chailly A1-342-30...
A1-342-30-1
30
15
96
70
60
20
30.000
27.2
Michaud Chailly A1-342-36...
A1-342-36-1
36
20
114
80
70
20
30.000
42.0
Michaud Chailly A1-342-40...
A1-342-40-1
40
20
126
85
75
20
30.000
52.4
Michaud Chailly A1-342-45...
A1-342-45-1
45
20
141
85
75
20
30.000
59.5
Michaud Chailly A1-342-48...
A1-342-48-1
48
20
150
90
80
20
30.000
63.8
Michaud Chailly A1-342-50...
A1-342-50-1
50
20
156
100
90
20
30.000
66.7
Michaud Chailly A1-342-60...
A1-342-60-1
60
20
186
100
90
20
30.000
81.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表