Modèle A1-282 - Roues dentée intérieurement en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues dentées intérieurement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dente_int/a1_282.prj},{NB=michaud_chailly_A1-312-50},{ARTNR=22845000},{M=1.500},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=50.000},{D=75.000},{DI=72.000},{DA=105.000},{GEW=489.000},{REF=A1-312-50},{MODULE=1.5},{ND=50},{B=15},{D1=72.0},{D2=105},{D3=75.0},{POIDS=0.489},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MODULE
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-282-25
A1-282-25
1.0
25
10
23.0
50
25.0
0.113
Michaud Chailly A1-282-30
A1-282-30
1.0
30
10
28.0
55
30.0
0.128
Michaud Chailly A1-282-36
A1-282-36
1.0
36
10
34.0
60
36.0
0.141
Michaud Chailly A1-282-40
A1-282-40
1.0
40
10
38.0
65
40.0
0.156
Michaud Chailly A1-282-45
A1-282-45
1.0
45
10
43.0
70
45.0
0.180
Michaud Chailly A1-282-48
A1-282-48
1.0
48
10
46.0
75
48.0
0.198
Michaud Chailly A1-282-50
A1-282-50
1.0
50
10
48.0
75
50.0
0.185
Michaud Chailly A1-282-60
A1-282-60
1.0
60
10
58.0
85
60.0
0.213
Michaud Chailly A1-282-70
A1-282-70
1.0
70
10
68.0
95
70.0
0.249
Michaud Chailly A1-282-72
A1-282-72
1.0
72
10
70.0
100
72.0
0.294
Michaud Chailly A1-282-80
A1-282-80
1.0
80
10
78.0
105
80.0
0.275
Michaud Chailly A1-282-90
A1-282-90
1.0
90
10
88.0
115
90.0
0.305
Michaud Chailly A1-282-10...
A1-282-100
1.0
100
10
98.0
125
100.0
0.342
Michaud Chailly A1-282-12...
A1-282-120
1.0
120
10
118.0
150
120.0
0.488
Michaud Chailly A1-312-25
A1-312-25
1.5
25
15
34.5
70
37.5
0.320
Michaud Chailly A1-312-30
A1-312-30
1.5
30
15
42.0
75
45.0
0.328
Michaud Chailly A1-312-36
A1-312-36
1.5
36
15
51.0
85
54.0
0.392
Michaud Chailly A1-312-40
A1-312-40
1.5
40
15
57.0
90
60.0
0.413
Michaud Chailly A1-312-45
A1-312-45
1.5
45
15
64.5
100
67.5
0.497
Michaud Chailly A1-312-48
A1-312-48
1.5
48
15
69.0
100
72.0
0.465
Michaud Chailly A1-312-50
A1-312-50
1.5
50
15
72.0
105
75.0
0.489
Michaud Chailly A1-312-60
A1-312-60
1.5
60
15
87.0
120
90.0
0.558
Michaud Chailly A1-312-70
A1-312-70
1.5
70
15
102.0
135
105.0
0.653
Michaud Chailly A1-312-72
A1-312-72
1.5
72
15
105.0
140
108.0
0.716
Michaud Chailly A1-312-80
A1-312-80
1.5
80
15
117.0
150
120.0
0.738
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表