您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-18 - Engrenage conique en acier - Module 4
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_acier/a1_18.prj},{NB=michaud_chailly_A1-18-30-6},{MAT=Acier},{M=4.0},{RAP=1.5 : 1},{NBR=30},{D1=25},{D2=124.6},{D3=60},{D4=120},{B=30},{L1=18.0},{L2=46.4},{L3=68},{L4=40},{L5=31.5},{CP=29.5},{G=1.900},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_18.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CP
Couple
[Nm]
G
[kg]
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-1
Acier
4.0
20
70.0
50
64
19
11.0
32.9
50
29
21.0
11.1
0.420
Michaud Chailly A1-18-18-...
A1-18-18-1
Acier
4.0
20
78.0
50
72
22
16.0
41.0
60
36
27.0
15.6
0.640
Michaud Chailly A1-18-20-...
A1-18-20-1
Acier
4.0
20
85.9
50
80
24
16.0
43.5
65
39
28.0
20.8
0.810
Michaud Chailly A1-18-22-...
A1-18-22-1
Acier
4.0
20
93.9
50
88
26
12.0
40.9
65
37
24.0
27.9
0.940
Michaud Chailly A1-18-25-...
A1-18-25-1
Acier
4.0
20
105.9
60
100
30
12.0
42.7
70
38
23.0
41.9
1.400
Michaud Chailly A1-18-30-...
A1-18-30-1
Acier
4.0
25
125.9
60
120
30
18.0
47.9
85
42
27.9
67.5
2.000
Michaud Chailly A1-18-40-...
A1-18-40-1
Acier
4.0
30
165.8
80
160
30
20.0
53.2
110
48
32.9
138.0
4.200
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-9
Acier
4.0
20
70.6
50
64
22
12.5
36.5
58
32
20.6
12.7
0.470
Michaud Chailly A1-18-20-...
A1-18-20-9
Acier
4.0
20
85.2
50
80
22
15.0
38.4
55
33
26.3
12.7
0.700
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-6
Acier
4.0
20
71.0
50
64
25
12.5
38.9
65
36
19.3
14.3
0.500
Michaud Chailly A1-18-24-...
A1-18-24-6
Acier
4.0
20
100.7
60
96
25
12.0
35.6
52
31
23.5
14.3
1.010
Michaud Chailly A1-18-20-...
A1-18-20-6
Acier
4.0
20
87.0
50
80
30
18.0
51.1
85
48
27.3
29.5
0.950
Michaud Chailly A1-18-30-...
A1-18-30-6
Acier
4.0
25
124.6
60
120
30
18.0
46.4
68
40
31.5
29.5
1.900
Michaud Chailly A1-18-15-...
A1-18-15-2
Acier
4.0
20
67.5
40
60
28
10.0
41.0
75
38
16.9
14.6
0.410
Michaud Chailly A1-18-30-...
A1-18-30-2
Acier
4.0
25
123.8
60
120
28
15.0
39.4
55
33
28.8
14.6
1.600
Michaud Chailly A1-18-20-...
A1-18-20-2
Acier
4.0
20
87.4
50
80
30
13.0
48.0
100
45
21.9
35.0
0.970
Michaud Chailly A1-18-40-...
A1-18-40-2
Acier
4.0
30
163.7
80
160
30
20.0
45.7
70
40
33.7
35.0
3.300
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-7
Acier
4.0
20
71.8
50
64
30
12.0
43.8
95
41
16.5
20.9
0.600
Michaud Chailly A1-18-40-...
A1-18-40-7
Acier
4.0
30
163.1
80
160
30
20.0
46.4
65
40
36.9
20.9
3.400
Michaud Chailly A1-18-18-...
A1-18-18-7
Acier
4.0
20
79.7
50
72
30
13.8
46.8
108
44
19.5
29.3
0.800
Michaud Chailly A1-18-45-...
A1-18-45-7
Acier
4.0
30
183.0
90
180
30
20.0
49.6
72
43
39.9
29.3
4.900
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-3
Acier
4.0
20
71.8
50
64
30
17.0
48.3
115
46
20.3
22.9
0.680
Michaud Chailly A1-18-48-...
A1-18-48-3
Acier
4.0
30
194.6
90
192
30
20.0
50.0
70
43
41.9
22.9
5.700
Michaud Chailly A1-18-16-...
A1-18-16-8
Acier
4.0
20
71.9
50
64
30
13.0
44.6
127
42
16.1
24.7
0.660
Michaud Chailly A1-18-56-...
A1-18-56-8
Acier
4.0
30
226.3
90
224
30
20.0
49.0
70
40
42.0
24.7
6.900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-19 - Engrenage conique en acier - Module 5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-349-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-65 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 17 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-576 - Crémaillère en acier denture trempée - Module 2,0 à 5,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-16 - Engrenage conique en acier - Module 2,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
FB 1.5 - 5.0 - Engrenage conique - Acier C43 - Rapport 4:1 - Module 1.5 à 5...
HPC
17.02.2022
Modèle A1-230 - Engrenage conique en inox - Module 1,0 à 4,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-15 - Engrenage conique en acier - Module 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-14 - Engrenage conique en acier - Module 1,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle H29-ACC - Accouplement de tige pour vérins cylindriques, compacts et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle A1-17 - Engrenage conique en acier - Module 3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-34 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-13 - Engrenage conique en acier - Module 1
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B4-11 - Ecrou cylindrique pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表