您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R8-114 - Butée à rouleaux cylindriques - Série 81000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
butee
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/butee/r8_114.prj},{NB=michaud_chailly_81206-TV},{REF=81206-TV},{D1=30},{D2=52},{L1=16},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
Michaud Chailly 81102-TV
81102-TV
15
28
9
Michaud Chailly 81103-TV
81103-TV
17
30
9
Michaud Chailly 81104-TV
81104-TV
20
35
10
Michaud Chailly 81105-TV
81105-TV
25
42
11
Michaud Chailly 81106-TV
81106-TV
30
47
11
Michaud Chailly 81107-TV
81107-TV
35
52
12
Michaud Chailly 81108-TV
81108-TV
40
60
13
Michaud Chailly 81109-TV
81109-TV
45
65
14
Michaud Chailly 81110-TV
81110-TV
50
70
14
Michaud Chailly 81111-TV
81111-TV
55
78
16
Michaud Chailly 81112-TV
81112-TV
60
85
17
Michaud Chailly 81113-TV
81113-TV
65
90
18
Michaud Chailly 81114-TV
81114-TV
70
95
18
Michaud Chailly 81115-TV
81115-TV
75
100
19
Michaud Chailly 81116-TV
81116-TV
80
105
19
Michaud Chailly 81117-TV
81117-TV
85
110
19
Michaud Chailly 81118-TV
81118-TV
90
120
22
Michaud Chailly 81120-TV
81120-TV
100
135
25
Michaud Chailly 81122-TV
81122-TV
110
145
25
Michaud Chailly 81124-TV
81124-TV
120
155
25
Michaud Chailly 81128-TV
81128-TV
140
180
31
Michaud Chailly 81130-TV
81130-TV
150
190
31
Michaud Chailly 81132-TV
81132-TV
160
200
31
Michaud Chailly 81206-TV
81206-TV
30
52
16
Michaud Chailly 81207-TV
81207-TV
35
62
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Type AXK(Needle Roller with Thrust Cage)
NTN Corporation
17.10.2023
Modèle R8-119 - Cage à aiguilles axiales - Série AXK
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R8-110 - Butée à billes à simple effet - Série 51000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Both sides shield type (ZZE)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Modèle R5-81 - Roulement combiné avec butée à rouleaux cylindriques (sans e...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
WS811,WS812,WS893 (Inner rings)
NTN Corporation
17.10.2023
GB/T 4663-94 - Rolling bearings-Cylindrical thrust roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle R5-67 - Roulement à aiguilles sans bague intérieure - Série NK-RNA
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
BGS_001_002_003 - Cylindrical roller thrust bearings
SKF
22.09.2023
Modèle R8-120 - Rondelle et contreplaque pour butées à aiguilles, rondelle ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R6-90 - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000 & t...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R3-32 - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique avec 2 jo...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
TB8 - Butée à rouleaux cylindriques - butée pour charges axiales élevées
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表