피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou 2RZ - Série 6000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_02_skf.prj},{NB=michaud_chailly_6209-2Z/C3},{D1=45.000},{D2=85.000},{L1=19.0},{DD1=57.60},{D11=0.00},{D1X=0.00},{HH=0.000},{R0MAX=0.000},{R0=0.000},{R12=1.10},{PITCH=65.00},{DW=12.303},{DDAMIN=52.000},{DDAMAX=57.500},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=0.000},{DAMAX=78.000},{BBAMIN=0.000},{CAMAX=0.000},{RAMAX=1.000},{LOAD1=35.100},{LOAD2=21.600},{LOAD3=0.920},{SPEED1=17000},{SPEED2=8500},{KR=0.025},{F0=14.200},{Z=10},{II=1},{MASS=0.433},{DESIGNATION=6209-2Z},{REF=6209-2Z/C3},{MODELE=R1-02},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{POIDS=0,42},{SCHEMA=2Z},{C=},{CX=},{CXX=},{XXVARIANT=},{XXDESIGN=Single row},{XXSEALING=Shield on both sides},{VARIANT=},{DD2=},{DD2X=},{D22=75.19},{D3=},{D3X=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MODELE
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 16002-2Z
16002-2Z
16002-2Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
15.000
32.000
8.0
0,028
Michaud Chailly 16003-2Z
16003-2Z
16003-2Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
17.000
35.000
8.0
0,033
Michaud Chailly 16100-2Z
16100-2Z
16100-2Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
10.000
28.000
8.0
0,024
Michaud Chailly 16101-2Z
16101-2Z
16101-2Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
12.000
30.000
8.0
0,026
Michaud Chailly 6000-2Z
6000-2Z
6000-2Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
10.000
26.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6000-2Z/C...
6000-2Z
6000-2Z/C3
R1-02
SKF
C3
ACIER
-
10.000
26.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6000-2Z/V...
6000-2Z
6000-2Z/VC573
R1-02
SKF
CN
INOX
INOX
10.000
26.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6000-Z
6000-Z
6000-Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
10.000
26.000
8.0
0,018
Michaud Chailly 6001-2Z
6001-2Z
6001-2Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
12.000
28.000
8.0
0,021
Michaud Chailly 6001-2Z/C...
6001-2Z
6001-2Z/C3
R1-02
SKF
C3
ACIER
-
12.000
28.000
8.0
0,021
Michaud Chailly 6001-2Z/V...
6001-2Z
6001-2Z/VC573
R1-02
SKF
CN
INOX
INOX
12.000
28.000
8.0
0,021
Michaud Chailly 6002-2Z
6002-2Z
6002-2Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
15.000
32.000
9.0
0,031
Michaud Chailly 6002-2Z/C...
6002-2Z
6002-2Z/C3
R1-02
SKF
C3
ACIER
-
15.000
32.000
9.0
0,031
Michaud Chailly 6002-2Z/C...
6002-2Z
6002-2Z/C3GJN
R1-02
SKF
C3
ACIER
HAUTE TEMP
15.000
32.000
9.0
0,031
Michaud Chailly 6002-2Z/V...
6002-2Z
6002-2Z/VC573
R1-02
SKF
CN
INOX
INOX
15.000
32.000
9.0
0,031
Michaud Chailly 6002-ZTN9
6002-Z
6002-ZTN9
R1-02
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
32.000
9.0
0,029
Michaud Chailly 6003-2Z
6003-2Z
6003-2Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
17.000
35.000
10.0
0,041
Michaud Chailly 6003-2Z/C...
6003-2Z
6003-2Z/C3
R1-02
SKF
C3
ACIER
-
17.000
35.000
10.0
0,04
Michaud Chailly 6003-2Z/C...
6003-2Z
6003-2Z/C3GJN
R1-02
SKF
C3
ACIER
HAUTE TEMP
17.000
35.000
10.0
0,04
Michaud Chailly 6003-2Z/V...
6003-2Z
6003-2Z/VC573
R1-02
SKF
CN
INOX
INOX
17.000
35.000
10.0
0,041
Michaud Chailly 6004-2Z
6004-2Z
6004-2Z
R1-02
SKF
CN
ACIER
-
20.000
42.000
12.0
0,067
Michaud Chailly 6004-2Z/C...
6004-2Z
6004-2Z/C3
R1-02
SKF
C3
ACIER
-
20.000
42.000
12.0
0,068
Michaud Chailly 6004-2Z/C...
6004-2Z
6004-2Z/C3GJN
R1-02
SKF
C3
ACIER
HAUTE TEMP
20.000
42.000
12.0
0,068
Michaud Chailly 6004-2Z/C...
6004-2Z
6004-2Z/C3LHT23
R1-02
SKF
C3
ACIER
HAUTE TEMP
20.000
42.000
12.0
0,071
Michaud Chailly 6004-2Z/C...
6004-2Z
6004-2Z/C3LT
R1-02
SKF
C3
ACIER
-
20.000
42.000
12.0
0,068
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle F3-050 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R6-90-SKF - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.03.2023
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
23800 - Roulement à billes FAG, à une rangée de billes
norelem
30.05.2024
Modèle B92-PATKS-PPAS - Palier applique tandem - Avec 2 joints et regraissa...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성