피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R2-24 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_24.prj},{NB=michaud_chailly_3007-2RS},{REF=3007-2RS},{D1=35},{D2=62},{L1=20.0},{POIDS=0,2},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{MODELE=R2-24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 3200-2RS
3200-2RS
10
30
14.0
0,04
Michaud Chailly 3001-2RS
3001-2RS
12
28
12.0
0,032
Michaud Chailly 3201-BB-2...
3201-BB-2RSR-TVH
12
32
15.9
0,061
Michaud Chailly 5201EEG15
5201EEG15
12
32
15.9
0,06
Michaud Chailly 3002-2RS
3002-2RS
15
32
13.0
0,042
Michaud Chailly 3202-B-2R...
3202-B-2RS-TVH
15
35
15.9
0,08
Michaud Chailly 3202-BD-X...
3202-BD-XL-2HRS-TVH-C3
15
35
15.9
0,064
Michaud Chailly 5202EEG15
5202EEG15
15
35
16.0
0,064
Michaud Chailly 3302-B-2R...
3302-B-2RS-TNH
15
42
19.0
0,12
Michaud Chailly 3302-BD-X...
3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3
15
42
19.0
0,122
Michaud Chailly 3003-2RS
3003-2RS
17
35
14.0
0,053
Michaud Chailly 3203-B-2R...
3203-B-2RS-TVH
17
40
17.5
0,12
Michaud Chailly 3203-BD-X...
3203-BD-XL-2HRS-TVH-C3
17
40
17.5
0,093
Michaud Chailly 5203 LLU
5203 LLU
17
40
18.0
0,096
Michaud Chailly 3303-BD-X...
3303-BD-XL-2HRS-TVH-C3
17
47
22.2
0,176
Michaud Chailly 3804-2RS-...
3804-2RS-HLC
20
32
10.0
0,02
Michaud Chailly 3904-2RS
3904-2RS
20
37
13.0
0,058
Michaud Chailly 3004-2RS
3004-2RS
20
42
16.0
0,08
Michaud Chailly 3204-B-2R...
3204-B-2RSR-TVH
20
47
20.6
0,151
Michaud Chailly 3204-BD-X...
3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3
20
47
20.6
0,15
Michaud Chailly 3304-B-2R...
3304-B-2RS-TNH
20
52
22.2
0,221
Michaud Chailly 3304-BD-X...
3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3
20
52
22.2
0,215
Michaud Chailly 3005-2RS
3005-2RS
25
47
16.0
0,1
Michaud Chailly 3305-BD-2...
3305-BD-2HRS-TVH-C3
25
47
16.0
0,348
Michaud Chailly 5205 LL
5205 LL
25
52
20.6
0,175
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Double-Row Tapered Roller Bearings
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Modèle R2-23 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.03.2023
Modèle R8-110 - Butée à billes à simple effet - Série 51000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R2-20 - Roulement à billes à contact oblique à une rangée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
06.06.2024
BN1_005 - Alignment needle roller bearings, with an inner ring
SKF
21.11.2022
BCE - Angular Contact Ball Bearings-Double Row
SAMLO
24.03.2023
Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
xirodur® A500 Polymer Ball Bearings - Radial deep-groove ball bearings
igus
20.07.2021
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
DIN ≈471 - Circlips pour arbres
Fabory
13.02.2023
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R2-24-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, ave...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성