피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R6-90 - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000 & type LM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_coniques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_coniques/r6_90.prj},{NB=michaud_chailly_33012},{REF=33012},{D1=60.00},{D2=95.00},{L1=27.00},{CD=91.3},{CS=143.0},{VG=3800},{VH=5000},{SHOW=1},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L5-01},{LIG=68},{L2=21.000},{WEB=WWW},{MOD=R6-90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
CD
Charge dyn. C
[kN]
CS
Charge stat. Co
[kN]
VG
Vitesse graisse
[min-1]
VH
Vitesse huile
[min-1]
Michaud Chailly 30302
30302
15.00
42.00
14.25
22.4
20.0
9000
13000
Michaud Chailly 30203
30203
17.00
40.00
13.25
19.0
18.6
9000
13000
Michaud Chailly 30303
30303
17.00
47.00
15.25
28.1
25.0
8500
12000
Michaud Chailly 32004X
32004X
20.00
42.00
15.00
24.2
27.0
8500
12000
Michaud Chailly 30204M
30204M
20.00
47.00
15.27
27.5
28.0
8000
11000
Michaud Chailly 30304
30304
20.00
52.00
16.25
34.1
32.5
8000
11000
Michaud Chailly 32304
32304
20.00
52.00
25.00
44.0
45.5
7500
10000
Michaud Chailly 32005X
32005X
25.00
47.00
15.00
27.0
32.5
8000
11000
Michaud Chailly 30205M
30205M
25.00
52.00
16.25
30.8
33.5
7500
10000
Michaud Chailly 32205B
32205B
25.00
52.00
19.25
35.8
44.0
7000
9500
Michaud Chailly 30305M
30305M
25.00
62.00
18.30
44.6
43.0
6700
9000
Michaud Chailly 32305
32305
25.00
62.00
25.25
60.5
63.0
6000
8000
Michaud Chailly 32006X
32006X
30.00
55.00
17.00
35.8
44.0
6700
9000
Michaud Chailly 30206M
30206M
30.00
62.00
17.25
40.2
44.0
6300
8500
Michaud Chailly 32206B
32206B
30.00
62.00
21.25
49.5
58.5
6000
8000
Michaud Chailly 30306M
30306M
30.00
72.00
20.80
56.1
56.0
5600
7500
Michaud Chailly 32306
32306
30.00
72.00
28.75
76.5
85.0
5300
7000
Michaud Chailly 32007X
32007X
35.00
62.00
18.00
42.9
54.0
6000
8000
Michaud Chailly 30207M
30207M
35.00
72.00
18.25
51.2
56.0
5300
7000
Michaud Chailly 32207M
32207M
35.00
72.00
24.30
66.0
78.0
5300
7000
Michaud Chailly 33207
33207
35.00
72.00
28.00
84.2
106.0
4800
6300
Michaud Chailly 31307
31307
35.00
80.00
22.75
61.6
67.0
4500
6000
Michaud Chailly 30307M
30307M
35.00
80.00
22.80
72.1
73.5
5000
6700
Michaud Chailly 32307
32307
35.00
80.00
32.75
95.2
106.0
4800
6300
Michaud Chailly 32008XM
32008XM
40.00
68.00
19.00
52.8
71.0
5300
7000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle R6-90-SKF - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.03.2023
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R2-20 - Roulement à billes à contact oblique à une rangée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-25 - Anneau d'étanchéité pour roulement à rouleaux coniques 30...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
QTR - Roulement à rouleaux coniques - Acier
HPC
17.02.2022
Modèle F2-12 - Ecrou à encoches auto-freiné
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
SKF®-KEGELRLLG-1R - Roulements à rouleaux coniques SKF®, à une rangée, diam...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle BASL et DL - NBR - Bague d'étanchéité double lèvre pour arbre tourna...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
23825 - Roulement à rouleaux coniques FAG, à une rangée
norelem
30.05.2024
HGW-CC-HC-1
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성