피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R3-30-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique - Séries 1200-2200
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_billes/r3_30_skf.prj},{NB=michaud_chailly_1320},{D2=215.000},{L1=47.000},{POIDS=8.300},{DD1SLEEVE=0.000},{B1=MIN},{DD3=MIN},{B2=MIN},{B4=MIN},{C1=2.469},{BB=MIN},{K=MIN},{R12=3.000},{ALPHA=8.961},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{LOAD1=143.000},{LOAD2=57.000},{LOAD3=2.360},{SPEED2=4000},{II=2.000},{TP=MIN},{BU=8.961},{B12=MIN},{LDFF=MIN},{LDB=MIN},{LDDD1=MIN},{LDDD2=MIN},{LDM=MIN},{LNB=MIN},{LNDD11=MIN},{LNHH=MIN},{LNBB=MIN},{LNDD1=MIN},{LNB3=MIN},{INFOS=INFOTEXTE},{DESIGNATION=1320},{MODELE=R3-30},{REF=1320},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{D1=100},{BEARING=1320},{DDX=},{DDXX=100},{C=},{DD1=136},{DD2=},{D11=181.9},{D22=},{DESIGN=sabb},{DW=26.988},{PITCH=158.227},{Z=15},{TB=},{DDAMIN=114}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 1311ETN9
1311ETN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
55
120.000
29.000
1.600
Michaud Chailly 1311ETN9/...
1311ETN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
55
120.000
29.000
1.600
Michaud Chailly 1318
1318
SKF
CN
ACIER
-
90
190.000
43.000
5.800
Michaud Chailly 1302ETN9
1302ETN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15
42.000
13.000
0.094
Michaud Chailly 2218
2218
SKF
CN
ACIER
-
90
160.000
40.000
3.400
Michaud Chailly 2218/C3
2218/C3
SKF
CN
ACIER
-
90
160.000
40.000
3.400
Michaud Chailly 1305ETN9
1305ETN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25
62.000
17.000
0.260
Michaud Chailly 1305ETN9/...
1305ETN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25
62.000
17.000
0.260
Michaud Chailly 1224M
1224M
SKF
CN
MASSIVE
-
120
215.000
42.000
6.750
Michaud Chailly 1224M/C3
1224M/C3
SKF
CN
MASSIVE
-
120
215.000
42.000
6.750
Michaud Chailly 1315
1315
SKF
CN
ACIER
-
75
160.000
37.000
3.550
Michaud Chailly 1315/C3
1315/C3
SKF
CN
ACIER
-
75
160.000
37.000
3.550
Michaud Chailly 2200ETN9
2200ETN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
10
30.000
14.000
0.047
Michaud Chailly 1303ETN9
1303ETN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17
47.000
14.000
0.120
Michaud Chailly 2215ETN9
2215ETN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
75
130.000
31.000
1.600
Michaud Chailly 2215ETN9/...
2215ETN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
75
130.000
31.000
1.600
Michaud Chailly 2203ETN9
2203ETN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17
40.000
16.000
0.088
Michaud Chailly 2203ETN9/...
2203ETN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17
40.000
16.000
0.088
Michaud Chailly 1220
1220
SKF
CN
ACIER
-
100
180.000
34.000
3.700
Michaud Chailly 1220/C3
1220/C3
SKF
CN
ACIER
-
100
180.000
34.000
3.700
Michaud Chailly 2302
2302
SKF
CN
ACIER
-
15
42.000
17.000
0.120
Michaud Chailly 1204ETN9
1204ETN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20
47.000
14.000
0.120
Michaud Chailly 1204ETN9/...
1204ETN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20
47.000
14.000
0.120
Michaud Chailly 2205ETN9
2205ETN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25
52.000
18.000
0.160
Michaud Chailly 2205ETN9/...
2205ETN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25
52.000
18.000
0.160
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SE and SNL plummer block housings for bearings with a cylindrical bore, wit...
SKF
06.06.2024
SE and SNL plummer block housings for bearings on an adapter sleeve, with s...
SKF
06.06.2024
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle B91-GBKBO-PPAS - Palier standard ouvert à semelle - Avec 2 joints et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle R3-30 - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique - Séries ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
29.05.2024
Modèle R3-31-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique - Sér...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Cylindrical Bore
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
XUE11_17 - Oil seal? Bilabial / monolabial
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle R4-40-SKF - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague in...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R3-32-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique avec ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R3-33-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage conique (K) avec ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-10-SKF - Roulement rigide à billes à deux rangées - série 4000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성