您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R3-31-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique - Séries 1200-2200
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_billes/r3_31_skf.prj},{NB=michaud_chailly_1322KM},{D2=240.000},{L1=50.000},{POIDS=11.500},{DD1SLEEVE=0.000},{B1=MIN},{DD3=MIN},{B2=MIN},{B4=MIN},{C1=2.512},{BB=MIN},{K=MIN},{R12=3.000},{ALPHA=8.461},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{LOAD1=163.000},{LOAD2=72.000},{LOAD3=2.750},{SPEED2=3600},{II=2.000},{TP=MIN},{BU=8.461},{B12=MIN},{LDFF=MIN},{LDB=MIN},{LDDD1=MIN},{LDDD2=MIN},{LDM=MIN},{LNB=MIN},{LNDD11=MIN},{LNHH=MIN},{LNBB=MIN},{LNDD1=MIN},{LNB3=MIN},{DESIGNATION=1322 KM},{MODELE=R3-31},{REF=1322KM},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=MASSIVE},{SPECIFICATION=-},{D1=110},{INFOS=INFOTEXTE},{BEARING=1322 KM},{DDX=},{DDXX=110},{C=},{DD1=154.35},{DD2=},{D11=202.9},{D22=},{DESIGN=sabbk},{DW=28.575},{PITCH=177.809},{Z=17},{TB=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 1204EKTN9
1204EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20
47.000
14.000
0.120
Michaud Chailly 1204EKTN9...
1204EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20
47.000
14.000
0.120
Michaud Chailly 1205EKTN9
1205EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25
52.000
15.000
0.140
Michaud Chailly 1205EKTN9...
1205EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25
52.000
15.000
0.140
Michaud Chailly 1206EKTN9
1206EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30
62.000
16.000
0.220
Michaud Chailly 1206EKTN9...
1206EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30
62.000
16.000
0.220
Michaud Chailly 1207EKTN9
1207EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
35
72.000
17.000
0.320
Michaud Chailly 1207EKTN9...
1207EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
35
72.000
17.000
0.320
Michaud Chailly 1208EKTN9
1208EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
40
80.000
18.000
0.420
Michaud Chailly 1208EKTN9...
1208EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
40
80.000
18.000
0.420
Michaud Chailly 1209EKTN9
1209EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
45
85.000
19.000
0.470
Michaud Chailly 1209EKTN9...
1209EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
45
85.000
19.000
0.470
Michaud Chailly 1210EKTN9
1210EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
50
90.000
20.000
0.530
Michaud Chailly 1210EKTN9...
1210EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
50
90.000
20.000
0.530
Michaud Chailly 1211EKTN9
1211EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
55
100.000
21.000
0.710
Michaud Chailly 1211EKTN9...
1211EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
55
100.000
21.000
0.710
Michaud Chailly 1212EKTN9
1212EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
60
110.000
22.000
0.900
Michaud Chailly 1212EKTN9...
1212EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
60
110.000
22.000
0.900
Michaud Chailly 1213EKTN9
1213EKTN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
65
120.000
23.000
1.100
Michaud Chailly 1213EKTN9...
1213EKTN9/C3
SKF
CN
POLYAMIDE
-
65
120.000
23.000
1.100
Michaud Chailly 1215K
1215K
SKF
CN
ACIER
-
75
130.000
25.000
1.300
Michaud Chailly 1215K/C3
1215K/C3
SKF
CN
ACIER
-
75
130.000
25.000
1.300
Michaud Chailly 1216K
1216K
SKF
CN
ACIER
-
80
140.000
26.000
1.600
Michaud Chailly 1216K/C3
1216K/C3
SKF
CN
ACIER
-
80
140.000
26.000
1.600
Michaud Chailly 1217K
1217K
SKF
CN
ACIER
-
85
150.000
28.000
2.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
29.05.2024
N
Jtekt North America
13.12.2018
Modèle 35-92 - Plot antivibratoire concave, taraudé-taraudé, acier, 40 Shor...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.05.2021
Cylindrical Bore
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Modèle R3-30-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique - Sér...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
NJ
Jtekt North America
13.12.2018
Modèle R3-32-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique avec ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R4-41 - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intéri...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R3-33-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage conique (K) avec ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BBU01 - Automatic self-aligning ball bearing, cylindrical/conical hole type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BKJ52_62 - Lock nut, round, anti-loosening washer
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SE and SNL plummer block housings for bearings on an adapter sleeve, with s...
SKF
06.06.2024
Tapered Bore
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Adapters
NTN Corporation
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表