MFIKSC, MFIKSC-S, MFIMSC, MFIMSC-S, MFINSC, MFINSC-S - 嵌入式法兰型无油衬套-紧凑型-单衬型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfiksc.prj},{NB=MFIMSC12},{TS=1},{SEAL=},{MATH=1018 Carbon Steel},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=20},{DTOL=0/-0.021},{DA=19.8},{L=32},{LL=6},{H=37},{T=6},{DD1=4.5},{LL1=7.5},{TT=4.1},{TT1=2.0},{S=24.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
DA
Da
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL1
l1
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFIMSC6
MFIMSC6
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
22
5
25
5
3.5
6.0
3.1
1.5
20
0
0
0
MFIMSC8
MFIMSC8
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
27
5
28
5
3.5
6.0
3.1
2.0
23
0
0
0
MFIMSC10
MFIMSC10
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
10
+0.028/0
18
0/-0.018
17.8
32
6
35
6
4.5
7.5
4.1
2.0
28
0
0
0
MFIMSC12
MFIMSC12
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
12
+0.034/0
20
0/-0.021
19.8
32
6
37
6
4.5
7.5
4.1
2.0
30
0
0
0
MFIMSC13
MFIMSC13
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
13
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
32
6
38
6
4.5
7.5
4.1
2.0
31
0
0
0
MFIMSC16
MFIMSC16
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
16
+0.034/0
26
0/-0.021
25.8
37
6
43
6
4.5
7.5
4.1
2.0
36
0
0
0
MFIMSC20
MFIMSC20
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
20
+0.034/0
30
0/-0.021
29.8
42
8
50
8
5.5
9.0
5.1
2.0
41
0
0
0
MFIMSC25
MFIMSC25
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
25
+0.041/0
36
0/-0.025
35.6
58
8
56
8
5.5
9.0
5.1
2.5
47
0
0
0
MFIMSC30
MFIMSC30
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
30
+0.041/0
42
0/-0.025
41.6
68
10
65
10
6.6
11.0
6.1
3.0
55
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表