피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type MT2 - Cap trunnion
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6020-2 Serie MDT
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6020_2_serie_mdt/a3_cilindro_mono_stelo/mono_05_asmtab.prj},{NB=MDTMT26345101133010110000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{E=90},{D=30},{G=55},{J=45},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{VD=14},{PJ1=80},{TG=64.3},{XOX=206},{YX=71},{ALFA=6},{XGX=70},{VD1=11},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{XJX=149},{ZAX=168},{ZK=45},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{XVMIN=123},{XVC=103},{CORSAMX=20},{CD=20},{EW=30},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{ADX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
XX
[mm]
F
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
PJ
[mm]
TC
[mm]
TD
f8 Ø
[mm]
TL
[mm]
TT
[mm]
UT
[mm]
VD
[mm]
XJ
[mm]
Y
[mm]
ZA
[mm]
ZK
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDT0250120001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
25
12
-
-
14
-
24
9
5
10
1/4''
M10x1.25
-
-
-
54
38
12
10
38
58
6
101
50
114
35
1.40
MDT0250180001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
25
18
-
-
18
-
30
14
5
10
1/4''
M14x1.5
-
-
-
54
38
12
10
38
58
6
101
50
114
35
1.40
MDT0320140001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
32
14
-
-
16
-
26
11
5
10
1/4''
M12x1.25
-
-
-
57
44
16
12
44
68
12
115
60
128
36
1.70
MDT0320180001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
32
18
-
-
18
-
30
14
5
10
1/4''
M14x1.5
-
-
-
57
44
16
12
44
68
6
115
60
128
36
1.70
MDT0320220001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
32
22
-
-
22
-
34
17
5
10
1/4''
M16x1.5
-
-
-
57
44
16
12
44
68
12
115
60
128
36
1.70
MDT0400180001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
40
18
-
-
18
-
30
14
-
10
3/8''
M14x1.5
-
-
-
74
63
20
16
60
95
6
134
62
153
45
3.90
MDT0400220001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
40
22
-
-
22
-
34
17
-
10
3/8''
M16x1.5
-
-
-
74
63
20
16
60
95
12
134
62
153
45
3.90
MDT0400280001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
40
28
-
-
28
-
42
22
-
10
3/8''
M20x1.5
-
-
-
74
63
20
16
60
95
10
134
62
153
45
4.00
MDT0500220001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
50
22
-
-
22
-
34
17
-
15
1/2''
M16x1.5
-
-
-
76
76
25
20
75
116
7
140
68
159
45
6.30
MDT0500280001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
50
28
-
-
28
-
42
22
-
15
1/2''
M20x1.5
-
-
-
76
76
25
20
75
116
7
140
68
159
45
6.40
MDT0500360001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
50
36
-
-
36
-
50
30
-
15
1/2''
M27x2
-
-
-
76
76
25
20
75
116
10
140
68
159
45
6.50
MDT0630280001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
63
28
-
-
28
-
42
22
-
15
1/2''
M20x1.5
-
-
-
80
89
32
25
88
139
7
149
71
168
45
8.80
MDT0630360001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
63
36
-
-
36
-
50
30
-
15
1/2''
M27x2
-
-
-
80
89
32
25
88
139
10
149
71
168
45
8.90
MDT0630450001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
63
45
-
-
45
-
60
36
-
15
1/2''
M33x2
-
-
-
80
89
32
25
88
139
14
149
71
168
45
9.10
MDT0800360001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
80
36
-
-
36
-
50
30
-
20
3/4''
M27x2
-
-
-
93
114
40
32
114
178
5
168
77
190
52
16.60
MDT0800450001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
80
45
-
-
45
-
60
36
-
20
3/4''
M33x2
-
-
-
93
114
40
32
114
178
9
168
77
190
52
16.70
MDT0800560001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
80
56
-
-
56
-
72
50
-
20
3/4''
M42x2
-
-
-
93
114
40
32
114
178
9
168
77
190
52
16.90
MDT1000450001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
100
45
-
-
45
-
60
36
-
22
3/4''
M33x2
-
-
-
101
127
50
40
126
207
7
187
82
216
68
22.80
MDT1000560001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
100
56
-
-
56
-
72
50
-
22
3/4''
M42x2
-
-
-
101
127
50
40
126
207
7
187
82
216
68
23.10
MDT1000700001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
100
70
-
-
63
-
88
60
-
22
3/4''
M48x2
-
-
-
101
127
50
40
126
207
10
187
82
216
68
23.40
MDT1250560001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
125
56
-
-
56
-
72
50
-
22
1''
M42x2
-
-
-
117
165
63
50
164
265
6
209
86
246
85
42.50
MDT1250700001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
125
70
-
-
63
-
88
60
-
22
1''
M48x2
-
-
-
117
165
63
50
164
265
10
209
86
246
85
43.00
MDT1250900001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
125
90
-
-
85
-
108
75
-
22
1''
M64x3
-
-
-
117
165
63
50
164
265
10
209
86
246
85
44.00
MDT1600700001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
160
70
-
-
63
-
88
60
-
25
1''
M48x2
-
-
-
130
203
80
63
198
329
7
230
86
277
95
70.90
MDT1600900001CMT2/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MT2
160
90
-
-
85
-
108
80
-
25
1''
M64x3
-
-
-
130
203
80
63
198
329
7
230
86
277
95
72.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type MT4 - Intermediate fixed trunnion
Mecanizados Alcoy
08.12.2009
Type N - Rear swinging (MT2)
Duplomatic
11.04.2024
Rod eye with spherical bearing - ISO 6982/DIN 24338
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
Type ME6 - Cap flange
Mecanizados Alcoy
28.01.2010
Type MP5 - Rear spherical bearing
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
Rod eye with spherical bearing - ISO 8133/DIN 24555
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
Type MP1 - Cap fixed clevis
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
ZHZ 160 - Tie Rod Cylinder
AHP Merkle
31.03.2024
Type MP3 - Rear clevis
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
Type F - Spheric swivel (MP5)
Duplomatic
11.04.2024
MA1-8138 - Legend plate holder 2-position
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MCBH - Contact block holder
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MDM - Hydraulic cylinders with magnet
MINDMAN
22.11.2023
NZ Series - Hydraulic Cylinders - Heavy-Duty Small Bore
Danfoss Hydraulics
23.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성