피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type 01 - Rectangular front flange
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6020-2 Serie MDT
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6020_2_serie_mdt/a3_cilindro_mono_stelo/mono_01_asmtab.prj},{NB=MDT01634510114801011000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WFSTD=48},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{E=90},{FB=13.5},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{VD1=11},{PJ1=80},{VD=14},{YKX=89},{ALFA=6},{D=30},{F=15},{F04=15},{G=55},{J=45},{TG=64.3},{ZB1X=203},{ZJ1X=186},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{ZK=45},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{XVMIN=123},{XVC=103},{CORSAMX=20},{CD=20},{EW=30},{L=32},{MR=29},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WF=48},{SA=0.000},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
XX
[mm]
E
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
FB
Ø
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
PJ
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
TO
[mm]
UO
[mm]
VD1
[mm]
YK
[mm]
ZB1
max.
[mm]
ZJ1
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDT0250120001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
25
12
-
-
14
-
24
9
5
40
1/4''
5.5
M10x1.25
-
-
-
54
27
10
51
64
6
60
131
124
1.30
MDT0250180001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
25
18
-
-
18
-
30
14
5
40
1/4''
5.5
M14x1.5
-
-
-
54
27
10
51
64
6
60
131
124
1.30
MDT0320140001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
32
14
-
-
16
-
26
11
5
45
1/4''
6.6
M12x1.25
-
-
-
57
33
10
58
70
12
70
147
138
1.80
MDT0320180001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
32
18
-
-
18
-
30
14
5
45
1/4''
6.6
M14x1.5
-
-
-
57
33
10
58
70
6
70
147
138
1.80
MDT0320220001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
32
22
-
-
22
-
34
17
5
45
1/4''
6.6
M16x1.5
-
-
-
57
33
10
58
70
12
70
147
138
1.80
MDT0400180001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
40
18
-
-
18
-
30
14
-
60
3/8''
11.0
M14x1.5
-
-
-
74
41
12
87
110
4
74
178
165
4.00
MDT0400220001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
40
22
-
-
22
-
34
17
-
60
3/8''
11.0
M16x1.5
-
-
-
74
41
12
87
110
10
74
178
165
4.00
MDT0400280001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
40
28
-
-
28
-
42
22
-
60
3/8''
11.0
M20x1.5
-
-
-
74
41
12
87
110
8
74
178
165
4.10
MDT0500220001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
50
22
-
-
22
-
34
17
-
75
1/2''
13.5
M16x1.5
-
-
-
76
52
15
105
130
7
83
191
174
6.40
MDT0500280001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
50
28
-
-
28
-
42
22
-
75
1/2''
13.5
M20x1.5
-
-
-
76
52
15
105
130
7
83
191
174
6.50
MDT0500360001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
50
36
-
-
36
-
50
30
-
75
1/2''
13.5
M27x2
-
-
-
76
52
15
105
130
10
83
191
174
6.60
MDT0630280001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
63
28
-
-
28
-
42
22
-
90
1/2''
13.5
M20x1.5
-
-
-
80
65
18
117
140
4
89
203
186
9.10
MDT0630360001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
63
36
-
-
36
-
50
30
-
90
1/2''
13.5
M27x2
-
-
-
80
65
18
117
140
7
89
203
186
9.20
MDT0630450001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
63
45
-
-
45
-
60
36
-
90
1/2''
13.5
M33x2
-
-
-
80
65
18
117
140
11
89
203
186
9.30
MDT0800360001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
80
36
-
-
36
-
50
30
-
114
3/4''
17.5
M27x2
-
-
-
93
83
20
149
180
5
97
232
210
17.20
MDT0800450001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
80
45
-
-
45
-
60
36
-
114
3/4''
17.5
M33x2
-
-
-
93
83
20
149
180
9
97
232
210
17.40
MDT0800560001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
80
56
-
-
56
-
72
50
-
114
3/4''
17.5
M42x2
-
-
-
93
83
20
149
180
9
97
232
210
17.50
MDT1000450001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
100
45
-
-
45
-
60
36
-
126
3/4''
17.5
M33x2
-
-
-
101
97
25
162
190
4
107
250
228
23.60
MDT1000560001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
100
56
-
-
56
-
72
50
-
126
3/4''
17.5
M42x2
-
-
-
101
97
25
162
190
4
107
250
228
24.10
MDT1000700001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
100
70
-
-
63
-
88
60
-
126
3/4''
17.5
M48x2
-
-
-
101
97
25
162
190
7
107
250
228
24.10
MDT1250560001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
125
56
-
-
56
-
72
50
-
164
1''
22.0
M42x2
-
-
-
117
126
25
208
240
4
111
285
257
44.00
MDT1250700001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
125
70
-
-
63
-
88
60
-
164
1''
22.0
M48x2
-
-
-
117
126
25
208
240
7
111
285
257
45.00
MDT1250900001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
125
90
-
-
85
-
108
75
-
164
1''
22.0
M64x3
-
-
-
117
126
25
208
240
6
111
285
257
46.50
MDT1600700001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
160
70
-
-
63
-
88
60
-
198
1''
26.0
M48x2
-
-
-
130
155
27
253
300
5
113
306
272
73.30
MDT1600900001C01/P11K00
To ISO 6020/2 standards
01
160
90
-
-
85
-
108
80
-
198
1''
26.0
M64x3
-
-
-
130
155
27
253
300
5
113
306
272
74.30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type 02 - Rectangular rear flange
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
Type ME5 - Head flange
Mecanizados Alcoy
27.01.2010
Rod eye with spherical bearing - ISO 6982/DIN 24338
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
MF1 - Front rectangular flange
Stern
17.05.2013
Male hinge support with spherical bearing MP5 (DIN 24556) - DIN 24556/24554
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
Type 01 - Rectangular front flange
CMB Cilindri
19.10.2021
Type MS2 - Side foot
Mecanizados Alcoy
04.07.2013
Type 13 - Head flange
CMB Cilindri
19.10.2021
Type MT1 - Head trunnion
Mecanizados Alcoy
27.01.2010
DBS-S3 - Brushless servomotor with integrated drive (S3 intermittent duty)
Mini Motor
19.01.2024
H160 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, double rod, H160 Co serie. Tie...
HPS International
01.04.2021
Type MF4 - Rear flange
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
Type MF3 - Front flange
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
ME5 - Head flange
Stern
17.05.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성