您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MDRA, MDRAW - 干式衬套 固定座组件-方法兰-单衬
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mdra.prj},{NB=MDRA13},{TS=},{MATH=Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodizing},{DD=13},{DDTOL=+0.068/0},{D=23},{DTOL=0/-0.016},{LS=32},{LW=51},{L1=10},{SS=23.6},{SW=42.6},{H=43},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=33}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LS
L Single
[mm]
LW
L Double
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
SS
S Single
[mm]
SW
S Double
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MDRA5
MDRA5
铝合金
本色阳极氧化处理
5
+0.065/0
10
0/-0.013
14
14
22
3
8.8
8.8
16.8
26
5
3.5
6.0
3.1
18
MDRA6
MDRA6
铝合金
本色阳极氧化处理
6
+0.065/0
12
0/-0.013
19
19
32
5
13.0
13.0
26.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MDRA8
MDRA8
铝合金
本色阳极氧化处理
8
+0.065/0
15
0/-0.013
24
24
38
5
18.0
18.0
32.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MDRA10
MDRA10
铝合金
本色阳极氧化处理
10
+0.068/0
19
0/-0.016
29
29
50
5
21.0
21.0
42.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MDRA12
MDRA12
铝合金
本色阳极氧化处理
12
+0.068/0
21
0/-0.016
30
30
51
10
21.6
21.6
42.6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MDRA13
MDRA13
铝合金
本色阳极氧化处理
13
+0.068/0
23
0/-0.016
32
32
51
10
23.6
23.6
42.6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MDRA15
MDRA15
铝合金
本色阳极氧化处理
15
+0.068/0
26
0/-0.016
35
35
60
10
26.6
26.6
51.6
46
6
4.5
7.5
4.1
36
MDRA16
MDRA16
铝合金
本色阳极氧化处理
16
+0.068/0
28
0/-0.016
37
37
63
10
26.6
26.6
52.6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MDRA18
MDRA18
铝合金
本色阳极氧化处理
18
+0.068/0
30
0/-0.016
42
42
72
10
31.6
31.6
61.6
50
6
4.5
7.5
4.1
40
MDRA20
MDRA20
铝合金
本色阳极氧化处理
20
+0.081/0
32
0/-0.019
42
42
73
10
31.6
31.6
62.6
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MDRA25
MDRA25
铝合金
本色阳极氧化处理
25
+0.081/0
40
0/-0.019
59
59
103
10
48.6
48.6
92.6
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MDRA30
MDRA30
铝合金
本色阳极氧化处理
30
+0.085/0
45
0/-0.019
64
64
115
10
51.6
51.6
102.6
74
10
6.6
11.0
6.1
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NEFS8-4040, NEFSB8-4040, NEFSY8-4040, EFS8-4040, EFSB8-4040, HFS8-4040, HFS...
Misumi
31.05.2024
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表