피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
MC2S, MC3S - Magnetically Coupled Guided Cylinders
Norgren
Actuators
Lintra® and/or Magnetically Coupled Rodless
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/4_lintra_rodless_cylinders/mc2s_mc3s_asmtab.prj},{NB=MC3S-0750.25},{PT=UGS},{BORE1=0.75000000},{BORE=3/4\"},{BS1=04},{STROKE=0.250},{SL1=[0.25:40/0.001]},{SA=},{BO=},{DPH=},{RW=},{SEALS=},{ST=},{AP=},{A=0.56},{B=1.75},{C=2.88},{D=0.31},{E=1.38},{F=10-24 UNC},{G=1.83},{H=4.13},{I=0.31},{J=0.31},{K=0.66},{L=0.57},{M=1.24},{N=1.63},{P=0.23},{Q=0.31},{R=0.63},{S=3.38},{V=0.41},{W=0.31},{X=1.75},{XX=0.96},{Y=0.50},{Z=2.52},{AA=1/4},{BB=5/16-24 UNF},{CC=7/16-28 UNEF},{DD=1/8 NPT},{EE=5/16-24 UNF},{AAA=1.08},{EEE=0.63},{PPATH=ugs_parts/ugs_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=2},{OR2=075}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Item
ⁿ/ₐ
BORE
Cylinder diameter
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
ⁿ/ₐ
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
XX
X/X
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
AA
[인치]
BB
ⁿ/ₐ
CC
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
AAA
[인치]
EEE
[인치]
MC3S-0310.25
MC3S-0310.25
5/16"
0.34
1.06
1.75
0.14
0.47
4-40-UNC
1.06
2.75
0.25
0.19
0.44
N/A
N/A
0.75
N/A
0.19
0.50
2.00
0.22
0.22
1.00
0.56
0.31
1.31
#6
5/16-24 UNF
3/8-32 UNEF
10-32
10-32 UNF
0.75
0.32
MC3S-0430.25
MC3S-0430.25
7/16"
0.34
1.19
1.88
0.13
0.75
6-32 UNC
1.06
2.88
0.25
0.19
0.41
0.40
0.79
0.94
0.29
0.22
0.50
2.31
0.22
0.22
1.00
0.56
0.38
1.56
#10
5/16-24 UNF
3/8-32 UNEF
10-32
1/4-28 UNF
0.75
0.32
MC3S-0560.25
MC3S-0560.25
9/16"
0.38
1.50
2.25
0.25
1.00
8-32 UNC
1.44
3.25
0.25
0.31
0.53
0.46
0.98
1.25
0.30
0.25
0.50
3.00
0.41
0.28
1.38
0.75
0.44
2.00
#10
5/16-24 UNF
7/16-28 UNEF
10-32
1/4-28 UNF
0.75
0.50
MC3S-0750.25
MC3S-0750.25
3/4"
0.56
1.75
2.88
0.31
1.38
10-24 UNC
1.83
4.13
0.31
0.31
0.66
0.57
1.24
1.63
0.23
0.31
0.63
3.38
0.41
0.31
1.75
0.96
0.50
2.52
1/4
5/16-24 UNF
7/16-28 UNEF
1/8 NPT
5/16-24 UNF
1.08
0.63
MC3S-0870.25
MC3S-0870.25
7/8"
0.50
2.13
3.13
0.19
1.63
10-24 UNC
2.06
4.63
0.38
0.38
0.69
0.64
1.44
1.63
0.23
0.38
0.75
3.75
0.50
0.44
2.00
1.06
0.63
2.75
1/4
5/16-24 UNF
1/2-20 UNF
1/8 NPT
5/16-24 UNF
1.38
0.63
MC3S-1060.25
MC3S-1060.25
1 1/16"
0.50
2.50
3.50
0.38
1.75
1/4-20 UNC
2.31
5.00
0.38
0.25
0.75
0.71
1.55
1.88
0.17
0.38
0.75
4.25
0.59
0.38
2.25
1.19
0.75
3.06
5/16
5/16-24 UNF
1/2-20 UNF
1/8 NPT
3/8-24 UNF
1.38
0.75
MC3S-1250.25
MC3S-1250.25
1 1/4"
0.56
2.75
3.88
0.32
2.13
1/4-20 UNC
2.69
5.88
0.50
0.50
0.75
0.75
1.56
2.13
0.16
0.38
1.00
4.81
0.66
0.56
2.63
1.38
0.81
3.50
5/16
5/16-24 UNF
3/4-16 UNF
1/8 NPT
3/8-24 UNF
1.75
0.75
MC3S-1500.25
MC3S-1500.25
1 1/2"
0.50
3.50
4.50
0.50
2.50
5/16-18 UNC
3.19
6.50
0.50
0.75
0.91
0.76
1.74
2.50
0.11
0.44
1.00
6.00
1.00
0.91
3.13
1.63
1.00
4.50
3/8
5/16-24 UNF
3/4-16 UNF
1/8 NPT
7/16-20 UNF
1.75
0.75
MC3S-2000.25
MC3S-2000.25
2"
1.19
5.00
7.38
0.50
3.25
1/2-13 UNC
4.31
10.38
0.75
0.81
1.31
1.50
2.69
3.25
0.00
0.25
1.50
8.00
1.13
0.94
4.25
2.19
1.50
5.75
3/4
5/16-24 UNF
1-12 UNF
1/4 NPT
7/8-9 UNC
3.13
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series VM146000 + Mountings and Accessories - Lintra Plus – corrosion resis...
Norgren
17.11.2023
MCR Series Magnetically Coupled - MCR Series Magnetically Coupled - Rodless...
ASCO Numatics
22.04.2021
MC2, MC3 - Magnetically Coupled Unguided Cylinders
Norgren
17.11.2023
MCHL - Magnetically Coupled Guided High Load Cylinders
Norgren
17.11.2023
MCRPM - Magnetically coupled rodless cylinder
MEDAN
11.01.2023
Series M146000 + Mountings and Accessories - Lintra plus – metric
Norgren
17.11.2023
Series RM/92000/M + Mountings and Accessories - Short stroke cylinder, Magn...
Norgren
17.11.2023
M/44000 - Compact Lintra rodless
Norgren
17.11.2023
UGS, USS - Bimba Ultran Rodless Slides
Bimba Products
24.04.2024
A44000 - Lintra Lite rodless
Norgren
17.11.2023
Série TL100 - Unité de translation
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
UGSM, USSM - Bimba Ultran Rodless Slides Metric
Bimba Products
24.04.2024
Series M/61000 - Guidnig and stopper cylinder
Norgren
17.11.2023
Series M/162000 + Mountings and Accessories - Rotary cylinders (Rack & pini...
Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성