Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-UVZ-KR-GG25-DIN 766-A - 非齿形链轮(链辊),适用于符合DIN 766 A标准的链条
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
圆形钢链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/rsk_din766_u_raeder/haspelrad_unverzahnt.prj},{NB=77051200},{ARTNR=77051200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{KS=5/6},{TLG=18,5},{DA=165},{D=141},{B=34},{ND=60},{L=50},{BB=10.0},{GEW=3.2},{BX1=21},{BX2=9},{DX=120},{DXT=12.0},{R=12.0},{RR=2.5},{RRR=0.0},{RRRR=2.5},{RST=0},{DXX2=0},{DXT2=0},{R2=0},{DXX3=0},{NDX=0},{DXT3=0},{RST2=0},{R3=0},{DX1=121},{DX2=130},{DX3=137},{B1=MIN},{CTN=84839081}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[mm]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
KS
链条厚度
[mm]
TLG
沥青
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
b
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
BB
B大约。
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77040400
77040400
铸铁
灰铸铁GG25
4
16
56
41
23
40
30
8.0
0.3
84839081
77040800
77040800
铸铁
灰铸铁GG25
4
16
96
81
23
50
35
8.0
1.0
84839081
77050600
77050600
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
95
71
32
50
50
8.0
1.2
84839081
77050800
77050800
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
120
94
32
50
50
8.0
2.0
84839081
77051200
77051200
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
165
141
34
60
50
10.0
3.2
84839081
77051500
77051500
铸铁
灰铸铁GG25
5/6
18,5
200
177
32
65
50
10.0
3.2
84839081
77060700
77060700
铸铁
灰铸铁GG25
8
24
117
107
41
80
65
10.0
3.0
84839081
77060800
77060800
铸铁
灰铸铁GG25
8
24
162
122
45
80
65
12.0
5.0
84839081
77061200
77061200
铸铁
灰铸铁GG25
8
24
212
183
45
80
65
20.0
6.0
84839081
77070500
77070500
铸铁
灰铸铁GG25
10
28
115
89
56
60
65
10.0
3.0
84839081
77071200
77071200
铸铁
灰铸铁GG25
10
28
250
214
52
140
75
20.0
13.0
84839081
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表