피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-UVZ-KR-GG25-DIN 766-A - Chain Wheels without Teeth (Chain Rollers), suitable for chains according to DIN 766 A
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Rundstahlketten
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/rsk_din766_u_raeder/haspelrad_unverzahnt.prj},{NB=77051200},{ARTNR=77051200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{KS=5/6},{TLG=18,5},{DA=165},{D=141},{B=34},{ND=60},{L=50},{BB=10.0},{GEW=3.2},{BX1=21},{BX2=9},{DX=120},{DXT=12.0},{R=12.0},{RR=2.5},{RRR=0.0},{RRRR=2.5},{RST=0},{DXX2=0},{DXT2=0},{R2=0},{DXX3=0},{NDX=0},{DXT3=0},{RST2=0},{R3=0},{DX1=121},{DX2=130},{DX3=137},{B1=MIN},{CTN=84839081}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
[mm]
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KS
Chain thickness
[mm]
TLG
Pitch
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
b
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
BB
B approx.
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
77040400
77040400
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
4
16
56
41
23
40
30
8.0
0.3
84839081
77040800
77040800
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
4
16
96
81
23
50
35
8.0
1.0
84839081
77050600
77050600
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
5/6
18,5
95
71
32
50
50
8.0
1.2
84839081
77050800
77050800
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
5/6
18,5
120
94
32
50
50
8.0
2.0
84839081
77051200
77051200
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
5/6
18,5
165
141
34
60
50
10.0
3.2
84839081
77051500
77051500
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
5/6
18,5
200
177
32
65
50
10.0
3.2
84839081
77060700
77060700
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
8
24
117
107
41
80
65
10.0
3.0
84839081
77060800
77060800
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
8
24
162
122
45
80
65
12.0
5.0
84839081
77061200
77061200
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
8
24
212
183
45
80
65
20.0
6.0
84839081
77070500
77070500
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
10
28
115
89
56
60
65
10.0
3.0
84839081
77071200
77071200
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
10
28
250
214
52
140
75
20.0
13.0
84839081
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성