피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
Pinion gear A type (Module 5)
KANA (Katayama Chain)
Pinion & Rack Gear
Powered by
CAD모델 선택
{kana/pinion_rack_gear/pinion_gear_a_type_module_5.prj},{NB=M5A15},{PNO=M5A15},{M=5},{NOT=15},{DO=85},{DP=75},{SD=22},{T=50},{SH=S5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PNO
Product No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NOT
Number of teeth
[mm]
DO
Tip diameter
[mm]
DP
Pitch diameter
[mm]
SD
Bore
[mm]
T
Tooth width
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
M5A15
M5A15
5
15
85
75
22
50
S5
M5A18
M5A18
5
18
100
90
22
50
S5
M5A20
M5A20
5
20
110
100
22
50
S5
M5A24
M5A24
5
24
130
120
25
50
S5
M5A25
M5A25
5
25
135
125
25
50
S5
M5A28
M5A28
5
28
150
140
25
50
S5
M5A30
M5A30
5
30
160
150
25
50
S5
M5A32
M5A32
5
32
170
160
30
50
S5
M5A35
M5A35
5
35
185
175
30
50
S5
M5A36
M5A36
5
36
190
180
30
50
S5
M5A40
M5A40
5
40
210
200
30
50
S5
M5A45
M5A45
5
45
235
225
30
50
S5
M5A48
M5A48
5
48
250
240
30
50
S5
M5A50
M5A50
5
50
260
250
30
50
S5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성