피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
SG-02CX - Cage à billes
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/sg_02cx.prj},{NB=lypsis_sg_02cx_0156175},{CODE=0156175},{D1=18},{D2=24},{L=76},{L1=2.8},{D=28.2},{EC=1.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
c-Lypsis
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
EC
Ep. circlips
[mm]
lypsis_sg_02cx_0156170
0156170
12
17
36
2.5
19.8
1.00
lypsis_sg_02cx_0156171
0156171
12
17
48
2.5
19.8
1.00
lypsis_sg_02cx_0156172
0156172
12
17
60
2.5
19.8
1.00
lypsis_sg_02cx_0156173
0156173
18
24
48
2.8
28.2
1.20
lypsis_sg_02cx_0156174
0156174
18
24
60
2.8
28.2
1.20
lypsis_sg_02cx_0156175
0156175
18
24
76
2.8
28.2
1.20
lypsis_sg_02cx_0156176
0156176
24
30
52
2.8
36.4
1.50
lypsis_sg_02cx_0156177
0156177
24
30
70
2.8
36.4
1.50
lypsis_sg_02cx_0156178
0156178
24
30
84
2.8
36.4
1.50
lypsis_sg_02cx_0156179
0156179
30
38
70
3.8
44.8
1.75
lypsis_sg_02cx_0156180
0156180
30
38
90
3.8
44.8
1.75
lypsis_sg_02cx_0156181
0156181
30
38
110
3.8
44.8
1.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SG-01C - Colonne guidage lisse pour batterie d'éjection
LYPSIS
01.08.2022
BK01 - Coude laiton 90° (F/F)
HPS International
01.02.2021
S2608 - Raccord Coudé 90° / 3/4 BSP Fileté / Taraudé
HPS International
01.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성