您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
SG-01C - Colonne guidage lisse pour batterie d'éjection
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a2-guidage/sg_01c.prj},{NB=lypsis_sg_01c_0156270},{CODE=0156270},{D=20},{L=140},{L1=14},{L2=7},{T=23},{E=8},{J=1.5},{G=19.5},{R=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
Lypsis - SG-01C - 0156200
0156200
9
40
9
4
11
3
Lypsis - SG-01C - 0156201
0156201
9
60
9
4
11
3
Lypsis - SG-01C - 0156202
0156202
9
70
9
4
11
3
Lypsis - SG-01C - 0156203
0156203
9
80
9
4
11
3
Lypsis - SG-01C - 0156204
0156204
9
90
9
4
11
3
Lypsis - SG-01C - 0156205
0156205
9
100
9
4
11
3
Lypsis - SG-01C - 0156206
0156206
9
120
9
4
11
3
Lypsis - SG-01C - 0156207
0156207
10
40
9
4
12
3
Lypsis - SG-01C - 0156208
0156208
10
50
9
4
12
3
Lypsis - SG-01C - 0156209
0156209
10
60
9
4
12
3
Lypsis - SG-01C - 0156210
0156210
10
70
9
4
12
3
Lypsis - SG-01C - 0156211
0156211
10
80
9
4
12
3
Lypsis - SG-01C - 0156212
0156212
10
90
9
4
12
3
Lypsis - SG-01C - 0156213
0156213
10
100
9
4
12
3
Lypsis - SG-01C - 0156214
0156214
10
120
9
4
12
3
Lypsis - SG-01C - 0156215
0156215
10
140
9
4
12
3
Lypsis - SG-01C - 0156216
0156216
12
60
11
5
15
6
Lypsis - SG-01C - 0156217
0156217
12
70
11
5
15
6
Lypsis - SG-01C - 0156218
0156218
12
80
11
5
15
6
Lypsis - SG-01C - 0156219
0156219
12
90
11
5
15
6
Lypsis - SG-01C - 0156220
0156220
12
100
11
5
15
6
Lypsis - SG-01C - 0156221
0156221
12
110
11
5
15
6
Lypsis - SG-01C - 0156222
0156222
12
120
11
5
15
6
Lypsis - SG-01C - 0156223
0156223
12
140
11
5
15
6
Lypsis - SG-01C - 0156224
0156224
12
160
11
5
15
6
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SG-02BX - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
BG-01 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
SG-01A - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
CG-07 - Colonne guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
Lampes pour machines
Ipf Electronic
09.01.2024
BI-03 - Buse injection à double indexation
LYPSIS
01.08.2022
SG-01L - Bague guidage épaulée plot centrage laiton
LYPSIS
01.08.2022
SG-02C - Colonne guidage lisse pour batterie d'éjection
LYPSIS
01.08.2022
BG-03 - Bague guidage épaulée bronze inserts graphite
LYPSIS
13.09.2022
BN 1359 - Hex socket head shoulder bolts (ISO 7379), cl. 012.9 / 12.9, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
K1492 - Vis H en Inox avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT...
KIPP
21.05.2024
N.01225 - EWIKON Head cap bolt DIN912 M6x70
Ewikon
07.03.2019
TH110 - Screws with internal hexagon, DIN 912
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
DIN 912 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表