피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
LXCA, PLXCA, SLXCA - 육각캔틸레버핀-돌출타입-나사길이표준-고정링타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/lxca_asmtab.prj},{NB=LXCA16-2-F10-G5},{MAT=1},{ST=1},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N1=[12:24/1]},{P=12},{B=19},{C=21.9},{DD=15.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{RRING=16},{PPATH=lxca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
DD
d (기준)
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
LXCA3-2-F3-G3
LXCA3-2-F3-G3
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
LXCA4-2-F3-G3
LXCA4-2-F3-G3
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
4
M4
6
6.9
3.0
+0.060/0
0.70
2
LXCA5-2-F3-G3
LXCA5-2-F3-G3
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
5
M5
7
8.1
4.0
+0.075/0
0.70
2
LXCA6-2-F5-G5
LXCA6-2-F5-G5
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
M6
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
LXCA8-2-F5-G5
LXCA8-2-F5-G5
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
8
M8
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
LXCA10-2-F5-G5
LXCA10-2-F5-G5
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
M10
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
LXCA12-2-F10-G5
LXCA12-2-F10-G5
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
LXCA13-2-F10-G5
LXCA13-2-F10-G5
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
LXCA15-2-F10-G5
LXCA15-2-F10-G5
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
LXCA16-2-F10-G5
LXCA16-2-F10-G5
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
LXCA17-2-F10-G5
LXCA17-2-F10-G5
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
19
21.9
16.2
0/-0.110
1.15
4
LXCA18-2-F10-G5
LXCA18-2-F10-G5
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
12
M12
24
27.7
17.0
0/-0.210
1.35
4
LXCA20-4-F10-G5
LXCA20-4-F10-G5
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
LXCA20A-4-F10-G5
LXCA20A-4-F10-G5
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
LXCA22-4-F10-G5
LXCA22-4-F10-G5
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
LXCA22A-4-F10-G5
LXCA22A-4-F10-G5
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
LXCA25-4-F10-G5
LXCA25-4-F10-G5
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
LXCA25A-4-F10-G5
LXCA25A-4-F10-G5
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
LXCA30-4-F10-G5
LXCA30-4-F10-G5
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
20
M20
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
LXCA30A-4-F10-G5
LXCA30A-4-F10-G5
30A
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
16
M16
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
FWS, FWSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSR, FWSA,FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSSS, FWSSSR, ...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성