피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
Locating Rings - Locating Rings
DMS Diemould Service
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/components/locatings_rings.prj},{NB=LR505LN},{PARTNO=LR505LN},{D=5.990},{DESCRIPTION=LN Series},{H1=0.438},{D1=5.990},{R=2.000},{VRS=1},{D2=4.000},{R1=1.656},{NDM=0.313},{R2=0.720},{R3=0.332},{O=6},{H=7/16},{OD=4},{ID=2},{REF=7/32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PARTNO
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
H
Height
[인치]
OD
Diameter
[인치]
ID
Diameter
[인치]
REF
Height
[인치]
LR500
LR500
2.615
17/32
4
2
5/16
LR501
LR501
3.990
Standard series
17/32
4
2
5/16
LR501LN
LR501LN
3.990
LN Series
7/16
4
2
7/32
LR502
LR502
4.990
17/32
4
2
5/16
LR503
LR503
2.000
7/32
4
2
7/32
LR504
LR504
3.990
Clamp Type
17/32
4
2
5/16
LR505LN
LR505LN
5.990
LN Series
7/16
4
2
7/32
LR511
LR511
2.990
17/32
4
2
5/16
LR520
LR520
3.990
Extension Nozzle Type
17/32
5 1/2
3 1/4
5/16
LR521
LR521
3.990
Standard Series - Extra L...
1
4
2
LR522
LR522
3.990
Extension Nozzle Type - E...
1
5 1/2
3 1/4
LR524
LR524
3.990
Clam Type - Extra Lead In
1
4
2
LR535
LR535
3.541
17/32
4
2
5/16
LR536
LR536
4.331
Top Ring
17/32
4
2
5/16
LR537
LR537
4.331
Bottom Ring
17/32
4
1 1/8
5/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESL - E Side Locks
DMS Diemould Service
01.03.2022
Locating Rings K - for Plastic Molds
D-M-E
03.04.2024
BRDH - Downward Ball Roller/Hexagon Head Bolt Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SCAP-PT - Cover Cap/PTFE-Teflon-Socket Head Cap Screw for Cover Cap
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
BRUHN-N - Ball Roller/Hexagon Head Bolt Type, Body: Polyacetal, Ball: Polya...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SA - Sprue Adjuster
DMS Diemould Service
01.03.2022
BRUPS-S - Ball Roller/Press Fit Type, Body: SUS, Ball SUS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SNBS - Socket Button Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SNZS - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SNZFS - Phillps Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instru...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SNZ-TBZ - Pan Head Machine Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
RSL - Roller Sllide Loc With a Urethane Spring for Maximum Reliability
DMS Diemould Service
01.03.2022
SHNS - Hexagon Nut (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
SWAS-IS - Spring Washer (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성