LPM , LPU , LPX , LPDM , LPDU , LPDX - 定位销 带凸边型 - 前端形状选择型 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lpmja.prj},{NB=LPMJA6-P5.00-B2.0-R3-L6-T1.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=LP},{MSS=M},{TSS=A},{D=6},{P=5.00},{B=2.0},{R=3},{G=0},{L=6},{T=1.0},{H=11},{WFX=1.8},{MFX=M3},{MMAX=3},{MMIN=2.459},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{CFX=1.000},{LLFX=5.000},{U=9.5},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MC
材质记号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
M1
M1(粗牙)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
LPMJA2-P2.50-B1.5-R2-L2-T...
LPMJA2-P2.50-B1.5-R2-L2-T...
J
2
0.5
7
0.0
0
0
LPMJA3-P3.50-B2.0-R2-L3-T...
LPMJA3-P3.50-B2.0-R2-L3-T...
J
3
0.5
8
0.0
0
0
LPMJA4-P3.50-B2.0-R2-L3-T...
LPMJA4-P3.50-B2.0-R2-L3-T...
J
4
1.0
9
0.0
0
0
LPMJA5-P4.00-B2.0-R2-L5-T...
LPMJA5-P4.00-B2.0-R2-L5-T...
J
5
1.0
10
0.0
0
0
LPMJA6-P5.00-B2.0-R3-L6-T...
LPMJA6-P5.00-B2.0-R3-L6-T...
J
6
1.0
11
0.0
0
0
LPMJA8-P6.00-B2.0-R3-L8-T...
LPMJA8-P6.00-B2.0-R3-L8-T...
J
8
1.5
13
0.0
0
0
LPMJA10-P8.00-B3.0-R4-L10...
LPMJA10-P8.00-B3.0-R4-L10...
J
10
2.0
15
0.0
0
0
LPMJA12-P10.00-B3.0-R5-L1...
LPMJA12-P10.00-B3.0-R5-L1...
J
12
2.0
17
0.0
0
0
LPMJA16-P13.00-B5.0-R7-L1...
LPMJA16-P13.00-B5.0-R7-L1...
J
16
3.0
21
0.0
0
0
LPMJA20-P16.00-B5.0-R8-L2...
LPMJA20-P16.00-B5.0-R8-L2...
J
20
3.0
25
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表