피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
LPC-C-FG - Straight, external thread, Stainless Steel, Hygienic and food contact conduit fitting for use with LPC conduits
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
LPC
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/lpc/lpc_c_fg.prj},{NB=LPC25-M25-C-FG},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=LPC},{CS=25},{T1=M25},{NDM=25.0000},{KDM=23.1600},{A=M25x1.5},{B=14},{C=35.3},{D=40.0},{D1=38.0},{E=18.7},{F=38.0},{F1=36},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{BD=33.000},{CHAC=39.000},{CHL=12.000},{HEXAC=36.000},{HEXL=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Metric Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
F1
Width across flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
LPC16-M16-C-FG
LPC16-M16-C-FG
16
M16x1.5
12
33.6
31.0
29.0
10.7
29.0
27
Nickel Plated Brass
LPC20-M20-C-FG
LPC20-M20-C-FG
20
M20x1.5
12
34.0
34.0
32.0
14.5
32.0
30
Nickel Plated Brass
LPC25-M25-C-FG
LPC25-M25-C-FG
25
M25x1.5
14
35.3
40.0
38.0
18.7
38.0
36
Nickel Plated Brass
LPC32-M32-C-FG
LPC32-M32-C-FG
32
M32x1.5
15
38.7
47.5
44.5
24.6
44.5
42
Nickel Plated Brass
LPC40-M40-C-FG
LPC40-M40-C-FG
40
M40x1.5
16
42.4
59.0
56.0
32.7
55.0
52
Nickel Plated Brass
LPC50-M50-C-FG
LPC50-M50-C-FG
50
M50x1.5
16
46.5
65.0
62.0
37.7
62.0
59
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LPCFG Blue - Smooth bore, smooth cover, helically formed PVC flexible condu...
Flexicon
11.11.2020
Condulet® Series 5 Conduit Outlet Bodies - Commercial Fittings
Eaton Crouse-Hinds
03.04.2019
LPC Blue - Smooth bore, smooth cover PVC flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
FSB-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
MPC - Straight fixed conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
FPC Blue - Smooth bore PVC flexible conduit
Flexicon
11.11.2020
Threaded Insulated Grounding Bushing - Rigid and Intermediate Metal Conduit...
ABB Installation Products
09.03.2023
SILVYN® LGS-2-M
LAPP
15.05.2024
FLK90 - 90° degree elbow nylon thread conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
LTP-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
SS - Stainless Steel Locknuts
Flexicon
11.11.2020
LTP - Galvanised steel helically wound flexible conduit with smooth, oil re...
Flexicon
11.11.2020
Condulet® Form 5 - Conduit Outlet Bodies and Covers
Eaton Crouse-Hinds
03.04.2019
SILVYN® LCG-M
LAPP
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성