피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 137 A - Wave spring washers
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_137_a.prj},{NB=Federscheibe DIN 137 A 4 37120.040.001(High)},{CNSORDERNO=37120.040.001},{D=4.0},{VARIANT=0},{PACKAGING=500},{FABNETWEIGHT=0.100},{DA=4.3},{DW=8.0},{H=0.50},{H1=1.600},{NENNID=M4},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 137 A},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Curved spring washer},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=DIN267-26},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN2456},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492766304},{INTRASTATCODE=73182100},{ECLASS=23-09-01-01},{UNSPSC=31161811},{ETIM=EC002345},{FAB_NENN=A 4},{FAB_GEO=For nom. size=M4;d1=4.3;d2=8;h (max.)=1.6;s=0,5},{FAB_ARTICLENUMBER=37120.040.001},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter of bearing area H14
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face js16
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height max.
[mm]
Lock washer DIN 137 A 2
37110.020.001
M2
2.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
Zinc plated yellow passiv...
0.00003
NEN2456
N
8715492766151
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
2.2
4.5
0.30
1.000
Lock washer DIN 137 A 2.5
37110.025.001
M2,5
2.5
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
Zinc plated yellow passiv...
0.00004
NEN2456
N
8715492766168
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
2.6
5.0
0.30
1.000
Lock washer DIN 137 A 2
37115.020.001
M2
2.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
Mechanical zinc plated
0.00003
NEN2456
Y
8717077267190
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
2.2
4.5
0.30
1.000
Lock washer DIN 137 A 2
37120.020.001
M2
2.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
0.00003
NEN2456
Y
8715492766250
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
2.2
4.5
0.30
1.000
Lock washer DIN 137 A 2
51550.020.001
M2
2.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Stainless steel
A1
0.00000
NEN2456
Y
8715494595063
7318210091
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
2.2
4.5
0.30
1.000
Lock washer DIN 137 A 2.3
37115.023.001
M2,3
2.3
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
Mechanical zinc plated
0.00004
NEN2456
Y
8717077267206
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
2.5
5.0
0.30
1.000
Lock washer DIN 137 A 2.3
37120.023.001
M2,3
2.3
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
0.00004
NEN2456
Y
8715492766267
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
2.5
5.0
0.30
1.000
Lock washer DIN 137 A 2.3
51550.023.001
M2,3
2.3
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Stainless steel
A1
0.00003
NEN2456
Y
8715494315692
7318210091
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
2.5
5.0
0.30
1.000
Lock washer DIN 137 A 2.5
51550.025.001
M2,5
2.5
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Stainless steel
A1
0.00004
NEN2456
Y
8715494315708
7318210091
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
2.6
5.0
0.30
1.000
Lock washer DIN 137 A 2.6
37115.026.001
M2,6
2.6
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
Mechanical zinc plated
0.00004
NEN2456
Y
8717077267213
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
2.8
5.5
0.30
1.100
Lock washer DIN 137 A 2.6
37120.026.001
M2,6
2.6
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
0.00004
NEN2456
Y
8715492766274
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
2.8
5.5
0.30
1.100
Lock washer DIN 137 A 3
37110.030.001
M3
3.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
Zinc plated yellow passiv...
0.00007
NEN2456
N
8715492766175
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
3.2
6.0
0.40
1.300
Lock washer DIN 137 A 3
37115.030.001
M3
3.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
Mechanical zinc plated
0.00006
NEN2456
Y
8717077267220
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
3.2
6.0
0.40
1.300
Lock washer DIN 137 A 3
37120.030.001
M3
3.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
0.00006
NEN2456
Y
8715492766281
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
3.2
6.0
0.40
1.300
Lock washer DIN 137 A 3
51550.030.001
M3
3.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Stainless steel
A1
0.00000
NEN2456
Y
8715494595070
7318210091
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
3.2
6.0
0.40
1.300
Lock washer DIN 137 A 3.5
37115.035.001
M3,5
3.5
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
Mechanical zinc plated
0.00009
NEN2456
Y
8717077267237
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
3.7
7.0
0.40
1.400
Lock washer DIN 137 A 3.5
37120.035.001
M3,5
3.5
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
0.00010
NEN2456
Y
8715492766298
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
3.7
7.0
0.40
1.400
Lock washer DIN 137 A 3.5
51550.035.001
M3,5
3.5
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Stainless steel
A1
0.00009
NEN2456
Y
8715494315715
7318210091
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
3.7
7.0
0.40
1.400
Lock washer DIN 137 A 4
37110.040.001
M4
4.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
Zinc plated yellow passiv...
0.00015
NEN2456
N
8715492766182
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
4.3
8.0
0.50
1.600
Lock washer DIN 137 A 4
37115.040.001
M4
4.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
Mechanical zinc plated
0.00014
NEN2456
Y
8717077267244
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
4.3
8.0
0.50
1.600
Lock washer DIN 137 A 4
37120.040.001
M4
4.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
0.00010
NEN2456
Y
8715492766304
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
4.3
8.0
0.50
1.600
Lock washer DIN 137 A 4
51550.040.001
M4
4.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Stainless steel
A1
0.00000
NEN2456
Y
8715494595087
7318210091
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
4.3
8.0
0.50
1.600
Lock washer DIN 137 A 5
37110.050.001
M5
5.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
Zinc plated yellow passiv...
0.00020
NEN2456
N
8715492766199
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
5.3
10.0
0.50
1.800
Lock washer DIN 137 A 5
37115.050.001
M5
5.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
Mechanical zinc plated
0.00022
NEN2456
Y
8717077267251
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
1000
5.3
10.0
0.50
1.800
Lock washer DIN 137 A 5
37120.050.001
M5
5.0
Fabory
DIN 137 A
Curved spring washer
Steel
DIN267-26
0.00020
NEN2456
Y
8715492766311
73182100
23-09-01-01
31161811
EC002345
500
5.3
10.0
0.50
1.800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 137 B - Lock washers, corrugated
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN ≈2093 A/C - Disc springs
Fabory
13.02.2023
DIN 137 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 438 - Slotted set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
ASME B18.21.1 FW - Type A Plain Washers
Fabory
21.04.2022
DIN 137 A - FN 559 - verzinkt blau - Lock washers
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 137 A - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125-1 B - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 137 B - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 433 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7093-1 - Plain washers, large series, product grade A
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성