피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
LNTMS-E - Tension Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LNTMS-E / LNTFS-E - Tension lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lntms_e_lntfs_e/lntms_e.prj},{NB=LNTMS-24-M10-32-E},{CN=LNTMS-24-M10-32-E},{M=M10},{LM=32},{R=89.0},{H=75},{H1=79.5},{H2=40.0},{S=2.5},{A=10},{B=25},{D=24},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=250},{PMAX=16},{MASS=180},{NDM=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length R
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H'
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
A
Diameter A
[mm]
B
Diameter B
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
NOT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
FMAX
Maximum load
[N]
PMAX
Largest tightening power
[kN]
MASS
Mass
[g]
LNTMS-21-M8-16-E
LNTMS-21-M8-16-E
M8
16
65.0
59
63.0
33.5
1.0
8
20
21
13.5
24
170
10
104
LNTMS-21-M8-20-E
LNTMS-21-M8-20-E
M8
20
65.0
59
63.0
33.5
1.0
8
20
21
13.5
24
170
10
105
LNTMS-21-M8-25-E
LNTMS-21-M8-25-E
M8
25
65.0
59
63.0
33.5
1.0
8
20
21
13.5
24
170
10
107
LNTMS-21-M8-32-E
LNTMS-21-M8-32-E
M8
32
65.0
59
63.0
33.5
1.0
8
20
21
13.5
24
170
10
109
LNTMS-21-M8-40-E
LNTMS-21-M8-40-E
M8
40
65.0
59
63.0
33.5
1.0
8
20
21
13.5
24
170
10
112
LNTMS-21-M8-50-E
LNTMS-21-M8-50-E
M8
50
65.0
59
63.0
33.5
1.0
8
20
21
13.5
24
170
10
114
LNTMS-21-M8-63-E
LNTMS-21-M8-63-E
M8
63
65.0
59
63.0
33.5
1.0
8
20
21
13.5
24
170
10
119
LNTMS-24-M10-20-E
LNTMS-24-M10-20-E
M10
20
89.0
75
79.5
40.0
2.5
10
25
24
16.0
26
250
16
175
LNTMS-24-M10-25-E
LNTMS-24-M10-25-E
M10
25
89.0
75
79.5
40.0
2.5
10
25
24
16.0
26
250
16
177
LNTMS-24-M10-32-E
LNTMS-24-M10-32-E
M10
32
89.0
75
79.5
40.0
2.5
10
25
24
16.0
26
250
16
180
LNTMS-24-M10-40-E
LNTMS-24-M10-40-E
M10
40
89.0
75
79.5
40.0
2.5
10
25
24
16.0
26
250
16
184
LNTMS-24-M10-50-E
LNTMS-24-M10-50-E
M10
50
89.0
75
79.5
40.0
2.5
10
25
24
16.0
26
250
16
190
LNTMS-24-M10-63-E
LNTMS-24-M10-63-E
M10
63
89.0
75
79.5
40.0
2.5
10
25
24
16.0
26
250
16
197
LNTMS-24-M10-80-E
LNTMS-24-M10-80-E
M10
80
89.0
75
79.5
40.0
2.5
10
25
24
16.0
26
250
16
204
LNTMS-28-M12-25-E
LNTMS-28-M12-25-E
M12
25
100.5
89
93.5
48.5
4.5
12
30
28
19.0
28
390
23
292
LNTMS-28-M12-32-E
LNTMS-28-M12-32-E
M12
32
100.5
89
93.5
48.5
4.5
12
30
28
19.0
28
390
23
297
LNTMS-28-M12-40-E
LNTMS-28-M12-40-E
M12
40
100.5
89
93.5
48.5
4.5
12
30
28
19.0
28
390
23
302
LNTMS-28-M12-50-E
LNTMS-28-M12-50-E
M12
50
100.5
89
93.5
48.5
4.5
12
30
28
19.0
28
390
23
309
LNTMS-28-M12-63-E
LNTMS-28-M12-63-E
M12
63
100.5
89
93.5
48.5
4.5
12
30
28
19.0
28
390
23
319
LNTMS-28-M12-80-E
LNTMS-28-M12-80-E
M12
80
100.5
89
93.5
48.5
4.5
12
30
28
19.0
28
390
23
330
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성