피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LN04CQ - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type-Lx(27~40)%
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04cq.prj},{NB=LN04CQ-D8-L70},{SC=LN04CQ},{LX=Outer diameter reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{ST=Blackening},{AD=L x (27~40)%},{STC=±10%},{D=8},{L=70},{DD=1.20},{CL=39.6},{F=28.0},{FZ=54.9\{5.6\}},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
AD
Allowable displacement
ⁿ/ₐ
STC
Spring tolerance constant
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
CL
Compression length
ⁿ/ₐ
F
F max
[mm]
FZ
load N{kgf}max
ⁿ/ₐ
LN04CQ-D3-L5
LN04CQ-D3-L5
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
5
0.35
±1mm
2.8
2.0
2.9{0.3}
LN04CQ-D3-L10
LN04CQ-D3-L10
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
10
0.40
±1mm
4.8
4.0
5.9{0.6}
LN04CQ-D3-L15
LN04CQ-D3-L15
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
15
0.45
±1mm
8.3
6.0
8.8{0.9}
LN04CQ-D3-L20
LN04CQ-D3-L20
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
20
0.45
±1mm
8.3
6.0
8.8{0.9}
LN04CQ-D3-L25
LN04CQ-D3-L25
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
25
0.50
±1mm
14
8.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D3-L30
LN04CQ-D3-L30
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
30
0.50
±1mm
14
8.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D4-L5
LN04CQ-D4-L5
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
5
0.40
±1mm
2.6
2.0
2.9{0.3}
LN04CQ-D4-L10
LN04CQ-D4-L10
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
10
0.45
±1mm
3.9
4.0
5.9{0.6}
LN04CQ-D4-L15
LN04CQ-D4-L15
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
15
0.50
±1mm
6
6.0
8.8{0.9}
LN04CQ-D4-L20
LN04CQ-D4-L20
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
20
0.55
±1mm
9.4
8.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D4-L25
LN04CQ-D4-L25
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
25
0.60
±1mm
14.4
10.0
14.7{1.5}
LN04CQ-D4-L30
LN04CQ-D4-L30
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
30
0.60
±1mm
14.4
10.0
14.7{1.5}
LN04CQ-D5-L5
LN04CQ-D5-L5
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
5
0.45
±1mm
2.6
2.0
2.9{0.3}
LN04CQ-D5-L10
LN04CQ-D5-L10
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
10
0.50
±1mm
3.6
4.0
5.9{0.6}
LN04CQ-D5-L15
LN04CQ-D5-L15
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
15
0.60
±1mm
7.5
6.0
8.8{0.9}
LN04CQ-D5-L20
LN04CQ-D5-L20
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
20
0.60
±1mm
7.5
8.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D5-L25
LN04CQ-D5-L25
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
25
0.65
±1mm
10.7
10.0
14.7{1.5}
LN04CQ-D5-L30
LN04CQ-D5-L30
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
30
0.70
±1mm
15.4
12.0
17.7{1.8}
LN04CQ-D5-L35
LN04CQ-D5-L35
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
35
0.70
±1mm
15.4
14.0
20.6{2.1}
LN04CQ-D6-L5
LN04CQ-D6-L5
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
5
0.50
±1mm
2.4
2.0
3.9{0.4}
LN04CQ-D6-L10
LN04CQ-D6-L10
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
10
0.60
±1mm
4.2
4.0
7.8{0.8}
LN04CQ-D6-L15
LN04CQ-D6-L15
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
15
0.70
±1mm
7.4
6.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D6-L20
LN04CQ-D6-L20
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
20
0.70
±1mm
7.4
8.0
15.7{1.6}
LN04CQ-D6-L25
LN04CQ-D6-L25
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
25
0.80
±1mm
13.6
10.0
19.6{2.0}
LN04CQ-D6-L30
LN04CQ-D6-L30
LN04CQ
Outer diameter reference ...
SUS304-WPB
Blackening
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
30
0.80
±1mm
13.6
12.0
23.5{2.4}
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SRD - Rectangular Compression spring-Medium-Heavy Duty
SAMLO
24.03.2023
SF Ø 25 - Extra light load
Royme
08.03.2023
YNWL_J-YNWL - Compressed Spring¡¤Inner Diameter Reference Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LN04BJ - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx25%
HEFA
01.06.2024
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
LN04BB - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx60%
HEFA
01.06.2024
LN04BH - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx(20~30)%
HEFA
01.06.2024
Spring - Standard Guide Master
Samick Precision
20.10.2021
Anti-Static Polyamide 12
ABB Installation Products
09.03.2023
AT - Round wire spring (maximum compression 40%)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
OR - Stainless steel round wire spring (maximum compression 60%)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
VL Ø 20 - Extra light load
Royme
08.03.2023
VL Ø 16 - Extra light load
Royme
08.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성