您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LMUSB - 经济型 U型槽条
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/lmusb.prj},{NB=LMUSB8},{TYPE=LMUSB},{MAT=PVC(Black,Light Gray)},{AT=0~60},{NO=8},{COLOR= 'B', 'Black', 'G', 'Light Gray'},{L=2m*50PCS},{H3=1},{H4=4.5},{H5=5.5},{R1=0.3},{R2=0.2},{R3=0.2},{R4=0.5},{R5=0.3},{PX=2.1},{PY=2.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
槽宽
ⁿ/ₐ
L
包装规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
LMUSB8
LMUSB8
8
2m*50PCS
10.2
8.6
6.6
9.0
LMUSB10
LMUSB10
10
2m*50PCS
12.2
10.6
8.6
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HSCM - 沟槽盖条 铝合金制 指定尺寸型
Misumi
30.06.2021
LMCSB, LMCSG - 经济型 欧标密封条
Misumi
29.05.2023
HSCL - 槽压条-软树脂型
Misumi
30.06.2021
HRLSP - 滑动调整条
Misumi
30.06.2021
Rack Mounting Angles, L Shaped Mounting Angles - Type 4X Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
Type C-rail
Murrplastik
10.11.2021
HFR29 - 不锈钢蝶形铰链 L型 · 四轴型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UAC02060 - 托架UAF/UAL用
长拓流体科技
17.08.2023
L 型支撑件
CKD
12.07.2023
FASMB - 底座型电磁阀-9000系列
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
HFR30 - 不锈钢蝶形铰链 L型 · 四轴型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
L Type - Bar
Modular Solutions
23.05.2023
Slide Type L Plate
DAIDO METAL
22.01.2019
XAK92_94 - 悬臂型拉手 内装型 L型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表