피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LMKP LAUU - Flanged linear motion ball
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Double Wide Pilot Square Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_pilot_square_flanged_type/lmkp_lauu.prj},{NB=LMKP6LAUU},{MODEL=LMKP6LAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=25.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.01},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=35},{LTOLERANCE= 0 -0.3},{I=5},{D1=28.0},{K=22},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLRNGE
[mm]
K
FLRNGE
[mm]
H
FLRNGE
[mm]
PCD
FLRNGE
[mm]
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMKP6LAUU
LMKP6LAUU
4
25.00
6
0 -0.01
12
0 -0.013
35
0 -0.3
5
28.0
22
5
20
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP8LAUU
LMKP8LAUU
4
43.00
8
0 -0.01
15
0 -0.013
45
0 -0.3
5
32.0
25
5
24
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP10LAUU
LMKP10LAUU
4
78.00
10
0 -0.01
19
0 -0.016
55
0 -0.3
6
40.0
30
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP12LAUU
LMKP12LAUU
4
90.00
12
0 -0.01
21
0 -0.016
57
0 -0.3
6
42.0
32
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP13LAUU
LMKP13LAUU
4
108.00
13
0 -0.01
23
0 -0.016
61
0 -0.3
6
43.0
34
6
33
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP16LAUU
LMKP16LAUU
5
165.00
16
0 -0.01
28
0 -0.016
70
0 -0.3
6
48.0
37
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP20LAUU
LMKP20LAUU
5
225.00
20
0 -0.012
32
0 -0.019
80
0 -0.3
8
54.0
42
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP25LAUU
LMKP25LAUU
6
500.00
25
0 -0.012
40
0 -0.019
112
0 -0.4
8
62.0
50
8
51
5.5
9.0
5.1
0.02
0.02
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP30LAUU
LMKP30LAUU
6
590.00
30
0 -0.012
45
0 -0.019
123
0 -0.4
10
74.0
58
10
60
6.6
11.0
6.1
0.02
0.02
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP35LAUU
LMKP35LAUU
6
930.00
35
0 -0.015
52
0 -0.022
135
0 -0.4
10
82.0
64
10
67
6.6
11.0
6.1
0.02
0.02
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP40LAUU
LMKP40LAUU
6
1380.00
40
0 -0.015
60
0 -0.022
151
0 -0.4
13
96.0
75
13
78
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP50LAUU
LMKP50LAUU
6
3400.00
50
0 -0.015
80
0 -0.022
192
0 -0.4
13
116.0
92
13
98
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMKP60LAUU
LMKP60LAUU
6
4060.00
60
0 -0.020
90
0 -0.025
209
0 -0.4
18
134.0
106
18
112
11.0
17.5
10.8
0.025
0.025
770
2040
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMKP_AUU - Flanged linear motion ball
YTP
11.05.2022
LMKP-RAUU - Flanged linear motion ball
YTP
11.05.2022
LMK_AUU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
LMZ01_56 - Support Bearing Box Unit, Flanged, St ¡¤ Ard/Extended
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LMW51_71 - Linear bearing box unit - double lining / medium length / length...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Rectangular Flange Type LMK
THK CO.,LTD.
23.05.2024
LMH_LAUU - Flanged linear motion ball
YTP
11.05.2022
LMH_AUU - Flanged linear motion ball
YTP
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성