피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
LMKL - LMF/K/H L Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMF/K/H L
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmf_k_h_l/lmkl.prj},{NB=LMK16LUU-5},{ST=LMK16LUU},{BC=5},{DR=16},{DRT=0/-10},{D=28},{DT=0/-16},{L=70},{D1=48},{H=6},{PCD=38},{K=37},{W=34},{A=31},{F=22},{D1XD2XH=4.5x7.5x4.1},{D1X=4.5},{D2X=7.5},{HX=4.1},{ECC=15},{RC=-6},{C=1230},{CO=2350},{WG=190},{RR=0.840}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[mm]
DT
d Tolerance
[μm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
[μm]
RC
Radial Clearance
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMK6LUU-4
LMK6LUU-4
LMK6LUU
4
6
0/-10
12
0/-13
35
28
5
20
22
3.5x6x3.1
15
-3
323
529
31
LMK8LUU-4
LMK8LUU-4
LMK8LUU
4
8
0/-10
15
0/-13
45
32
5
24
25
3.5x6x3.1
15
-3
431
784
51
LMK10LUU-4
LMK10LUU-4
LMK10LUU
4
10
0/-10
19
0/-16
55
40
6
29
30
4.5x7.5x4.1
15
-4
588
1100
98
LMK12LUU-4
LMK12LUU-4
LMK12LUU
4
12
0/-10
21
0/-16
57
42
6
32
32
4.5x7.5x4.1
15
-4
813
1570
110
LMK13LUU-4
LMK13LUU-4
LMK13LUU
4
13
0/-10
23
0/-16
61
43
6
33
34
4.5x7.5x4.1
15
-4
813
1570
130
LMK16LUU-5
LMK16LUU-5
LMK16LUU
5
16
0/-10
28
0/-16
70
48
6
38
37
4.5x7.5x4.1
15
-6
1230
2350
190
LMK20LUU-5
LMK20LUU-5
LMK20LUU
5
20
0/-12
32
0/-19
80
54
8
43
42
5.5x9x5.1
20
-6
1400
2740
260
LMK25LUU-6
LMK25LUU-6
LMK25LUU
6
25
0/-12
40
0/-19
112
62
8
51
50
5.5x9x5.1
20
-6
1560
3140
540
LMK30LUU-6
LMK30LUU-6
LMK30LUU
6
30
0/-12
45
0/-19
123
74
10
60
58
6.6x11x6.1
20
-8
2490
5490
680
LMK35LUU-6
LMK35LUU-6
LMK35LUU
6
35
0/-15
52
0/-22
135
82
10
67
64
6.6x11x6.1
25
-8
2650
6270
1020
LMK40LUU-6
LMK40LUU-6
LMK40LUU
6
40
0/-15
60
0/-22
151
96
13
78
75
9x14x8.1
25
-10
3430
8040
1570
LMK50LUU-6
LMK50LUU-6
LMK50LUU
6
50
0/-15
80
0/-22
192
116
13
98
92
9x14x8.1
25
-13
6080
15900
3600
LMK60LUU-6
LMK60LUU-6
LMK60LUU
6
60
0/-20
90
0/-25
209
134
18
112
106
11x17x11.1
25
-13
7550
20000
4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMK_LAUU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
LMFA - 法兰型直线轴承--端法兰.单衬型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
LMK-L - Flanged Housing Square Double Flange
HepcoMotion
20.12.2023
LMK - Square Flanged Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
LMK_L - Square Flanged Long Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
Rectangular Flange Long Type LMK-L
THK CO.,LTD.
23.05.2024
LMK, LMKM - Linear Bushings Compact Type Single Type
Misumi
29.05.2023
C-LMK__LUU - Economy Linear Bushing - Square Flange Double Type
Misumi
19.06.2023
LMK_UU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
LMK_LUU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
LMF-L - Flanged Housing Round Double Flange
HepcoMotion
20.12.2023
LMEK_LUU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성