LMB-SS - Linear Ball Bearings - 1/8" to 1" Shaft Size Stainless Steel
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_bearings/e42.prj},{NB=LMB-1SS},{PN=LMB-1SS},{DES=Ball Bearing Linear Component},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E42},{MAT=Stainless Steel},{B=.2500-.0005},{B1=0.2500},{D=.5000-.0004},{D1=0.5000},{L=0.750},{R=0.433},{W=0.039},{G=0.468},{SD=0.2490},{USS=LMS-4-*},{RFN=0.5000},{RFP=0.4990},{LR=25},{RRS=Q2-50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Working Bore
[인치]
D
Outside Diameter
[인치]
L
Overall Length
[인치]
R
Length R (±.015)
[인치]
W
Width W (+.005/-.000)
[인치]
G
Diameter G (+.005/-.000)
[인치]
SD
Maximum Shaft Diameter
[인치]
USS
Use Shaft Series
ⁿ/ₐ
RFN
Rec. Fits Norm. (+.0005)
[인치]
RFP
Rec. Fits Press (+.0005)
[인치]
LR
Max. Rolling Load
[lbs]
RRS
Retainer Ring Stock No.
ⁿ/ₐ
LMB-125SS
LMB-125SS
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
.1250-.0003
.3125-.0004
0.500
0.312
0.029
0.290
0.1247
S1-8
0.3125
0.3115
7
Q2-31
LMB-187SS
LMB-187SS
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
.1875-.0003
.3750-.0004
0.562
0.375
0.029
0.352
0.1872
S1-11
0.3750
0.3740
9
Q2-37
LMB-1SS
LMB-1SS
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
.2500-.0005
.5000-.0004
0.750
0.433
0.039
0.468
0.2490
LMS-4-*
0.5000
0.4990
25
Q2-50
LMB-2SS
LMB-2SS
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
.3750-.0005
.6250-.0004
0.875
0.558
0.039
0.588
0.3740
LMS-6-*
0.6250
0.6240
51
Q2-62
LMB-3SS
LMB-3SS
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
.5000-.0005
.8750-.0004
1.250
0.871
0.046
0.821
0.4990
LMS-8-*
0.8750
0.8740
102
Q2-87
LMB-4SS
LMB-4SS
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
.7500-.0005
1.2500-.0004
1.625
1.054
0.056
1.176
0.7490
LMS-12-*
1.2500
1.2490
205
Q2-125
LMB-5SS
LMB-5SS
Ball Bearing Linear Compo...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
1.0000-.0005
1.5625-.0004
2.250
1.619
0.068
1.468
0.9990
LMS-16-*
1.5625
1.5615
385
Q2-156
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성